Systèmes de verrouillage pour capots et embases
Les mécanismes de verrouillage des capots et des embases ne sert pas seulement à prévenir l'ouverture non-intentionnelle du connecteur, mais aussi à accroître son étanchéité. Dans la plupart des cas, ces mécanismes de verrouillage des connecteurs industriels prennent la forme de leviers de verrouillage. Il existe toutefois différents mécanismes, déclinés en différentes versions, ayant chacune ses avantages et étant adaptées ç des applications spécifiques.
Deux leviers dans la partie inférieure de l'embase
Verrouillage de sécurité assuré par quatre points de verrouillage
Encombrement minimal et force de verrouillage maximale
Idéal pour connecteurs disposés côte-à-côte
Deux leviers sur capot
Verrouillage de sécurité assuré par quatre points de verrouillage
Encombrement minimal et force de verrouillage élevée
Idéal pour connecteurs disposés côte-à-côte et embases montées en saillie avec couvercles
Un levier en partie inférieure de l'embase
Deux points d’ancrage sur l’axe longitudinal
Facile d'accès, même avec une sortie de câble latérale
Couvercle sur la partie supérieure de l'embase pouvant être verrouillé
Un levier aligné au centre
Deux points d’ancrage sur l’axe transversal
Facile d'accès si les sorties de câble sont disposées latéralement
Idéal pour connecteurs disposés côte-à-côte
Facile à manipuler grâce à un effet de levier important
Système de verrouillage à vis / baïonnette
Actionné en utilisant une clé plate ou un tournevis
Connexions résistantes aux vibrations, d'une excellente étanchéité
Facile d'accès, même avec une sortie de câble latérale
Empêche toute ouverture accidentelle ou non autorisée
Système de verrouillage Han® Hood Link
Un élément en élastomère résistant assure la connexion et l'étanchéité (IP65) du capot et de l'embase
Idéal pour les raccordements de prolongateurs rapides et simples (volants)
Résistant aux huiles et aux gaz ; absorbant les forces mécaniques externes
Système de verrouillage par bouton poussoir
Manipulation simple : pour verrouiller, appuyer simplement simultanément sur les boutons poussoirs jaunes jusqu'au retentissement d'un clic audible ; verrouillage/déverrouillage possible d'une seule main
Protégé contre les vibrations, les chocs et l'ouverture involontaire : pour éviter les déconnexions accidentelles, tournez le bouton jaune de 90 degrés. Disponible avec fonction de blocage supplémentaire en option
Conception compacte
Système de verrouillage Han® PushPull
Le profil de verrouillage interne circulaire garantit l'auto-verrouillage durable et hermétique (IP67) de la connexion de l'appareil
Facile à manipuler : le mécanisme de verrouillage s'enclenche intuitivement grâce à un clic audible et s'ouvre simplement en débranchant le connecteur après avoir libéré la bague de verrouillage
Connecteur d'appareil à très faible encombrement
Montage direct sur tableau (sans embase encastrée)
Le capot se fixe directement sur le tableau de l'armoire électrique à l'aide de brides de montage
Une alternative économique pour les connexions enfichables subissant peu ou pratiquement pas de cycles de connexion