L'utilisation durable d'énergies renouvelables comme le vent ou le soleil ne peut être concrétisée que par le biais de modules de stockage d'énergie, car ils permettent une utilisation différée et basée sur les besoins. L'utilisation de connecteurs accélère la mise en place de modules de stockage d'énergie fonctionnant sur cellules lithium-ion.
Avec sa série
Un assemblage sûr et parfait
Le Han® S offre aux utilisateurs des connexions enfichables pour les modules de stockage tout en garantissant une sécurité maximale, car sa conception répond à toutes les exigences techniques. Le contact mâle du module de batterie est conçu pour protéger les doigts, il est par ailleurs équipé d'un contour de vis associé à un filetage M8. Le contact peut être installé de façon conviviale sur le module de batterie avec une clé à douille. Le contact femelle est serti sur le câble, puis inséré et vissé dans l'embase du manchon sans outils.
Découvrir le nouveau Han® S
Des gains de temps durant l'entretien et les réparations
Il existe une variante rouge du
Lorsqu'une cellule d'un module de stockage d'énergie présente une baisse de performances, le système de gestion correspondant peut être utilisé pour éteindre la cellule et procéder à son remplacement. Pour ce faire, les interfaces Han® S des modules adjacents sont simplement mises de côté à l'état verrouillé pour faire de la place à l'interrupteur. Le fonctions de stockage d'énergie des modules non affectés peuvent ainsi poursuivre leur fonctionnement normal.
Conforme à l'ensemble des normes UL pertinentes
Un module de gestion des batteries (BMS) se situe dans chaque module de stockage modulaire ou armoire de stockage. Ces unités doivent également être raccordées pour former un train de commande. Ici, HARTING
Aperçu de vos avantages :
Connexions sans erreur grâce à un système de codification mécanique efficace
Des installations sûres assuré par un contrôle visuel de verrouillage et des contacts protégés par des doigts
Facile & montage et démontage rapides surcontact vissage par l'avant
Très souple plusieurs possibilités de montage avec positionnement à 360° pour l'entrée des câbles et les terminaisons de contact
Conforme à toutes les normes UL pertinentes en matière de stockage d'énergie (UL1973, UL9540, UL4128)
« HARTING est extrêmement important pour nous car nous pouvons compter sur les nombreuses années d'expérience de la société en matière de connecteurs et de distribution d'énergie. » Nous voulons que nos modules soient très performants et nous avons besoin pour cela d'un partenaire compétent, qui se tienne à nos côtés. Grâce aux produits de HARTING, nous pouvons nous assurer que la connexion entre notre produit et les produits en aval est toujours compatible.
Michael Schnakenberg
PDG, Commeo GmbH
Catalogues, Brochures, Flyer
Vous souhaitez bénéficier de connexions sûres et sans erreur grâce à Han® S ?
Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages.