Commeo : Systèmes de batteries pour l'industrie utilisant les interfaces Han
Dans le cadre d'un projet commun, Commeo et HARTING ont développé l'interface appropriée. Cette interface relie les unités de stockage par batterie entre elles et avec les unités en aval de manière particulièrement efficace. La solution a consisté à intégrer les modules de la série Han-Modular® avec le cadre d'accueil Han® dans une seule unité. La nouvelle interface fournit l'énergie et les données aux unités de stockage et au contrôleur. Il est compact et peut être rapidement placé dans les blocs de batteries. Le boîtier des modules de connexion est situé à l'intérieur du cube, tandis que la face d'accouplement est orientée vers l'arrière.
Interfaces transmettant des données et de l'énergie
Le système de Commeo se compose de blocs de batteries d'une longueur latérale de plus de 20 cm, contenant plusieurs couches de cellules lithium-ion.
Les blocs réagissent par l'intermédiaire d'un système de bus et sont regroupés dans des armoires de stockage de batteries industrielles. Chaque bloc dispose de son propre système de gestion de la batterie. Une armoire de stockage se compose d'unités de 1,5 ou 1,1 kWh pour les configurations avec des tensions comprises entre 48 et 1000 V.
La modularité du système permet de définir précisément la capacité de stockage en fonction des performances du système, qui doit être récupéré ou remplacé en cas de besoin. Le système peut être facilement mis à l'échelle de quelques kWh à 1 MWh. Des corrections ultérieures sont possibles.
Commeo : Systèmes de batteries pour l'industrie utilisant les interfaces Han-Modular
Le système Commeo met le réseau en mémoire tampon
Les systèmes de batteries Commeo assurent déjà aujourd'hui l'alimentation électrique ininterrompue des parcs industriels ou protègent les systèmes électriques des dommages causés par les fluctuations du réseau.
Ils assurent la compensation de puissance pour les systèmes d'énergie renouvelable et servent de tampon : Si la tension est trop élevée, ils chargent le courant et amortissent les pics de charge. En cas de chute de tension, ils peuvent alimenter leur charge et soutenir le réseau.
Les produits Commeo sont principalement destinés à la construction de machines et d'installations. "Nous voulons devenir le premier fournisseur de systèmes pour les solutions de stockage à haute performance dans le monde de l'automatisation, de l'industrie des procédés et des opérations de fabrication", déclare Michael Schnakenberg, directeur général. Lorsque la question de la bonne interface s'est posée, HARTING a été le grand favori. "Le facteur de reconnaissance des connecteurs HARTING dans l'environnement industriel est un fait. Dès qu'ils voient ces interfaces, nos clients savent que nos batteries sont compatibles avec leurs installations restantes"
Aperçu des avantages du client :
Réduction du temps de montage des armoires de stockage modulaires grâce à la combinaison de l'interface du cadre d'accueil et du connecteur modulaire
Le système de centrage de pointe compense les tolérances et protège l'unité de stockage et l'interface
Toutes les exigences d'un connecteur aveugle sont satisfaites
Conception très robuste
Transmission de données/signaux et puissance élevée jusqu'à 200 A dans une interface à l'épreuve du toucher
« HARTING est extrêmement important pour nous car nous pouvons compter sur les nombreuses années d'expérience de la société en matière de connecteurs et de distribution d'énergie. » Nous voulons que nos modules soient très performants et nous avons besoin pour cela d'un partenaire compétent, qui se tienne à nos côtés. Grâce aux produits de HARTING, nous pouvons nous assurer que la connexion entre notre produit et les produits en aval est toujours compatible.
Michael Schnakenberg
PDG, Commeo GmbH