Betteries : Une seconde vie pour les batteries de véhicules électriques

Solutions « Click and go » sans câblage basées sur des batteries mobiles et polyvalentes, grâce à la connectivité modulaire de HARTING.


Une deuxième vie pour les batteries de véhicules électriques

La transition énergétique est bien engagée, plus particulièrement au sein de l'Union Européenne. De plus en plus de domaines de nos vies quotidiennes sont électrifiés. Mais que deviennent les batteries de véhicules électriques à la fin de leur durée de vie ? Cette question trouvera une réponse dans les idées créatives des startups qui ont une vision précise.

La startup betteraves a une mission claire : "Upcycling all electric vehicle batteries into affordable power systems to avert climate change and protect valuable resources.&quot ;

L'entreprise gère tous les aspects du cycle de vie des batteries et possède une expertise en matière de conception pour la réparation par& recyclage, de gestion des batteries et d'électronique de puissance, ainsi que de validation et de certification, de maintenance prédictive et de recyclage des batteries.

Une large gamme de solutions d'alimentation de seconde vie entièrement certifiées, basées sur des batteries de véhicules électriques (VE), offre des alternatives durables aux générateurs et aux systèmes de propulsion à base de carburant, limite le changement climatique, crée des opportunités économiques et améliore la qualité de vie.

L'impact est cumulatif : Pour chaque générateur ou système de propulsion à base de carburant remplacé, betteraves stimule l'économie circulaire en fournissant de précieuses applications de seconde vie pour les batteries des véhicules électriques tout en remplaçant les technologies à forte intensité de carbone.

Connecté au cloud computing, le système offre des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de prévision de la batterie afin de garantir les meilleures performances et la durée de vie du système.

Des alternatives durables aux générateurs à base de carburant pour l'industrie cinématographique

Des alternatives durables aux générateurs à base de carburant pour l'industrie cinématographique

Une deuxième vie pour les batteries de véhicules électriques

Une solution de batterie mobile doit offrir une manipulation facile et adaptable afin de garantir une grande flexibilité pour une large gamme d'applications. Par conséquent, la possibilité d'empiler des modules de batterie pour modifier la capacité était une exigence obligatoire lors de la mise au point du système.

Le défi pour betteraves était de trouver un moyen de connecter et de déconnecter les batteries en toute sécurité, sans outils spéciaux ni câblage supplémentaire. Après les premières discussions, il est apparu qu'une solution d'ancrage pour l'"accouplement aveugle" serait la meilleure méthode pour connecter les batteries, en assurant la transmission des données pour la surveillance de la batterie au sein d'une interface unique.

Le cadre d'accueil choisi convient à d'innombrables arrangements différents de modules de connexion de Han-Modular®, tirés d'une gamme de produits de plus de 100 modules qui peuvent transmettre différents médias allant de l'alimentation, du signal, des données jusqu'à l'air comprimé. Un côté flottant du cadre support ainsi que des éléments de guidage offrent la flexibilité et la sécurité nécessaires pendant le processus de branchement. Les contacts avec protection au toucher garantissent la sécurité.

Le système en forme de bloc de construction bénéficie d'une grande modularité grâce à Han-Modular®

Le système en forme de bloc de construction bénéficie d'une grande modularité grâce à Han-Modular®

Aperçu des avantages du client :


  • Soutien technique de HARTING sur un pied d'égalité pour élaborer la solution la plus appropriée

  • Très souple pour connecter et déconnecter les batteries par "click and go" sans câblage

  • À l'épreuve du temps grâce à d'innombrables arrangements différents, tirés d'une gamme de produits de plus de 100 modules de connecteurs pour la transmission d'énergie, de signaux, de données ou même d'air comprimé

  • Empilement sûr des piles assurée par des contacts protégés par des doigts

»

La principale raison pour laquelle nous avons commencé à travailler avec HARTING est parce que nous disposons d'un soutien complet dès le départ jusqu'au développement technique, ce qui nous a aidé à trouver des solutions pour toutes les questions relevées au cours de ce processus.

joscha_winzer_technical-lead_betteries.jpg

Joscha Winzer

Responsable technique batteries

Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Découvrir le nouveau cadre support Han® IP65/67 pour les solutions extérieures