Złącza przemysłowe / Han®
Szybka i łatwa obsługa, solidność, elastyczność w użyciu, długi cykl życia i, w idealnym przypadku, montaż bez użycia narzędzi - niezależnie od tego, czego oczekujesz od złącza - prostokątne złącza Han® i przemysłowe złącza okrągłe nie zawiodą Cię. A to dopiero początek.
Konfiguracja złącza prostokątnego
Potrzebujesz szybko i niezawodnie znaleźć odpowiednie interfejsy do budowy maszyn, bez konieczności zastanawiania się nad szczegółami złączy i wszystkimi opcjami ich łączenia? Konfigurator Han® szybko udostępni wszystkie niezbędne informacje i dane istotne przy podejmowaniu decyzji.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Konfiguracja z przewodnikiem - tylko kilka kroków do gotowego, kompletnego rozwiązania w postaci złącza
Umożliwia proste zestawienie rozwiązania zindywidualizowanego z kompleksowego asortymentu
Przygotowuje wszystkie niezbędne projektowe dane i dokumenty
Szczegółowa wizualizacja 3D na żywo pozwalająca na kontrolę wzrokową
Zmniejszona złożoność i zapobieganie błędom zapewniają bezpieczeństwo i oszczędność czasu
Łatwiejsza współpraca dzięki łatwemu udostępnianiu identyfikatora konfiguracji
Dostęp do wszystkich konfiguracji na koncie osobistym
Branże & Rozwiązania
Najlepsze praktyki
Co mówią inni klienci:
AgXeed
Firma technologiczna AgXeed wierzy w sposób gospodarowania, w którym przedsiębiorcy rolni mogą w pełni wykorzystać swoją ziemię, uprawy i środowisko. Aby tak się stało, AgXeed zapewnia inteligentny i gotowy do użycia system ze skalowalnym i konfigurowalnym sprzętem, wirtualnymi narzędziami do planowania i cennymi modelami danych.
Swobbee
Swobbee oferuje bezpieczne i opłacalne rozwiązanie do zarządzania flotami lekkich pojazdów elektrycznych dla firm zajmujących się udostępnianiem, firm logistycznych i z segmentu q-commerce. Ich wielomodułowe stacje wymiany baterii, zaprojektowane i wyprodukowane w Berlinie, wspierają przejście na czystą mobilność miejską.
Betteries
Poddajemy recyklingowi akumulatory pojazdów elektrycznych (EV)drugiego cyklu życia, aby przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii i jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia skalowalnych oszczędnościCO2 i ochrony ograniczonych zasobów. Nasz model biznesowy obejmuje zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniając recykling po zakończeniudrugiego okresu eksploatacji i znacznie obniżając koszty dla klientów dzięki naszej ofercie baterii jako usługi.
Stadler Bussnang AG
Siedziba międzynarodowego przedsiębiorstwa produkującego pojazdy szynowe, Stadler, znajduje się w Bussnang we wschodniej Szwajcarii. Założona w 1942 roku firm zatrudnia ponad 7 600 pracowników w różnych zakładach produkcyjnych, serwisowych i inżynieryjnych w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Białorusi i w Stanach Zjednoczonych.
Commeo GmbH
Celem firmy Schneider jest umożliwienie wszystkim jak najlepszego wykorzystania energii i zasobów, zapewniającego postęp i zrównoważony rozwój. W firmie Schneider nazywamy to Life Is On.
Schneider Electric
Celem firmy Schneider jest umożliwienie wszystkim jak najlepszego wykorzystania energii i zasobów, zapewniającego postęp i zrównoważony rozwój. W firmie Schneider nazywamy to Life Is On.
European XFEL
European XFEL jest obiektem badawczym najwyższego poziomu: generuje ultrakrótkie impulsy promieniowania X - 27 tys. razy na sekundę, z błyskiem, który jest miliard razy jaśniejszy niż najlepszy spośród konwencjonalnych źródeł promieniowania rentgenowskiego. Największy na świecie laser rentgenowski otworzy zupełnie nowe możliwości badawcze dla naukowców i użytkowników przemysłowych.
CGS Prozessanalytik GmbH
Od prawie 40 lat dostarczamy systemy analizujące i komponenty do ciągłej analizy procesów w różnych zastosowaniach. Oferujemy kompleksowy zakres usług w zakresie analizy procesów. Od pojedynczych komponentów w technologii procesowej do w pełni zmontowanych i zainstalowanych kontenerów analitycznych do analizy online.
ATEPS Nederland BV
ATEPS Nederland BV jest nową i rozwijającą się firmą w dziedzinie magazynowania energii i efektywności energetycznej. Głównym celem ATEPS jest rozwój i wprowadzanie na rynek nowych technologii, które przyspieszają przejście do zrównoważonego systemu energetycznego.