Uproszczone rozwiązywanie problemów w celu zwiększenia dostępności systemu
Systemy IT są zauważane tylko wtedy, gdy zawodzą. Rozwiązania HARTING mogą pomóc uprościć rozwiązywanie problemów i skrócić czas przestojów.
Systemy IT są zauważane tylko wtedy, gdy zawodzą. Obecnie stanowią one podstawę codziennych operacji we wszystkich branżach. Niezbędna jest zatem wysoka niezawodność infrastruktury IT i krótki średni czas naprawy po awarii systemu.
MTTR jako klucz do zwiększenia dostępności systemu
W centrum danych dodatkowe procesy i infrastruktura, takie jak klimatyzacja lub zasilacz awaryjny (UPS), są również kontrolowane i chronione za pomocą szaf sterowniczych. Rozwiązywanie problemów z szafami sterowniczymi może być czasochłonne i często wymaga specjalistów.
Przyczyna usterki nie musi znajdować się w szafie sterowniczej, ale może również leżeć w samym urządzeniu. Należy sprawdzić obie części.
Czasami trzeba otworzyć kilka szafek, aby odizolować usterkę. Bezpieczniki w bloku zacisków wewnątrz szafy sterowniczej muszą być mierzone przez wykwalifikowanych pracowników.
Uproszczona ochrona szaf sterowniczych
Dzięki
W przypadku zwarcia zapewnia on szybkie przerwanie zasilania podłączonych urządzeń w przypadku przepięcia.
Obudowa
Oznacza to, że rozległe rzędy zacisków bezpiecznikowych nie są już wymagane, a jednostka sterująca pozostaje chroniona. Możliwe jest zaoszczędzenie do 30% powierzchni montażowej okapu lub obudowy.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Zwiększona dostępność systemu ze względu na zmniejszone Mean czas o Rnaprawa (MTTR)
Zwiększona wydajność procesów konserwacji ze względu na wizualną identyfikację przepalonych bezpieczników poza szafami sterowniczymi
Oszczędność miejsca do 30% w przypadku szaf sterowniczych eliminując rozległe rzędy zacisków bezpiecznikowych wewnątrz szafy sterowniczej
Standard ORV3 przyczynia się również do wydłużenia czasu pracy bez przestojów
Jeśli chodzi o szafy serwerowe, otwarty standard ORV3, zdefiniowany przez Open Compute Project (OCP), również pomaga zwiększyć dostępność systemu: Zmniejszenie złożoności poprzez standaryzację umożliwia prostą i szybką obsługę komponentów zasilających używanych w dużych ilościach w ogromnych centrach danych.