Open Compute Project (OCP) - złącza zasilające do systemów szafowych ORV3
Złącze Han® ORV3 zachowuje równowagę pomiędzy wymogami standaryzacji a osiągnięciem jak największej elastyczności.
Globalne zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfryzacji rośnie w szybkim tempie. Przedsiębiorstwa i konsumenci w niezwykłym tempie zwiększają swoje uzależnienie od zdalnego przetwarzania danych, aplikacji i Internetu rzeczy (IoT). W rezultacie społeczeństwo stało się znacznie bardziej zależne od zadań wymagających centrów danych, które stanowią szkielet codziennych operacji we wszystkich branżach. Dlatego ważne jest, aby infrastruktura IT dla centrów danych była łatwo dostępna, a wszelkie awarie systemu były szybko naprawiane.
Seminarium internetowe | Jak standaryzacja centrów danych może obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek
Open Compute Project (OCP)
Podstawą jest otwarta wymiana pomysłów, specyfikacji i innej własności intelektualnej w celu maksymalizacji innowacji i zmniejszenia złożoności komponentów technicznych.
Organizacja OCP udostępnia bezpłatnie swoje rekomendowane projekty centrów danych, zwane Open Rack. Wdrażanie trzeciej wersji Open Rack (ORV3) na świecie rozpoczęło się na początku 2023 roku.
Półka zasilająca ORV3
W centrum danych półki zasilające dostarczają energię do urządzeń IT. Grupa pracująca nad projektem Rack&Power w ramach inicjatywy OCP skupia się na standaryzacji szaf i ułatwieniu ich integracji z infrastrukturą centrum danych. Opracowanie wspólnej specyfikacji dla złączy wejściowych "półki zasilającej" (power shelf) to najważniejsze zadanie grupy. Jako główny autor i początkowy partner złączy w procesie standaryzacji, firma HARTING włożyła wiele czasu i wiedzy w specyfikację "ORV3 OCP Input Power Connector".
Obniżenie całkowitych kosztów posiadania
Dzięki Han® ORV3, HARTING po raz pierwszy oferuje złącze AC zgodne z OCP, które jest również dostępne jako kompletne zespoły półek zasilających v3. Płytsze systemy szafowe umożliwiają bardziej kompaktową konstrukcję całej infrastruktury.
W rezultacie centra danych mogą znacznie zwiększyć swoją wydajność w ramach danej powierzchni. Rozwiązanie firmy HARTING wspiera tym samym cel organizacji Open Compute Project, jakim jest optymalizacja wydajności w zakresie konstrukcji i skalowania centrów danych.
Złącze Han®ORV3 do systemów szafowych zachowuje równowagę pomiędzy wymogami standaryzacji a celem osiągnięcia jak największej elastyczności w konfiguracji wiązek kablowych dla różnych poziomów natężenia prądu i napięcia.
Komponent Han® ORV3 pozwala uniknąć wysokiego stopnia skomplikowania, ponieważ składa się tylko z kilku numerów części. Zapewnia to wysoką dostępność, a w przypadku awarii jednostek szafowych, krótki średni czas naprawy, dzięki otwartemu standardowi ORV3. Całkowity koszt posiadania jest trwale obniżony.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Do 50% mniej wymaganej przestrzeni montażowej w porównaniu do klasycznych rozwiązań systemowych
Szybka skalowalność centrów danych dzięki konsekwentnej modularyzacji systemów stelażowych
Prosta obsługa dla komponentów centrów danych o dużej objętości
Redukcja złożoności minimalizacja liczby jednostek SKU dzięki zgodności z OCP (Open Source System)
Szybka konfiguracja rozwiązania dla różnych wymagań prądowych i napięciowych, również możliwe dzięki wygodnym zworkom
Bezpieczny proces instalacji dzięki bezpiecznym stykom dotykowym
Wysoka elastyczność instalacji ze względu na różne technologie zakończenia: PCB i crimp
Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu wstępnie zmontowanych rozwiązań okablowania do dystrybucji zasilania z jednego źródła
Produkcja na całym świecie umożliwia naszym klientom zaopatrywanie się w podzespoły w regionie po konkurencyjnych cenach