Betteries: Drugie życie dla akumulatorów pojazdów elektrycznych
Rozwiązania typu "click and go" bez okablowania oparte na mobilnych, wielofunkcyjnych bateriach z modułową łącznością HARTING.
Transformacja energetyczna odbywa się na naszych oczach, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Coraz więcej obszarów naszego codziennego życia staje się zelektryfikowanych. Co jednak dzieje się z akumulatorami samochodów elektrycznych po zakończeniu ich eksploatacji? Na to pytanie odpowiedzą kreatywne pomysły startupów z jasną wizją.
Startup ma jasną misję: "Upcykling wszystkich akumulatorów pojazdów elektrycznych w przystępne cenowo systemy zasilania w celu zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony cennych zasobów";
Firma zarządza wszystkimi aspektami cyklu życia baterii i ma doświadczenie w projektowaniu na potrzeby upcyklingu i napraw, zarządzaniu bateriami i elektronice zasilającej, a także walidacji i certyfikacji, konserwacji predykcyjnej i recyklingu baterii.
Szeroka gama w pełni certyfikowanych rozwiązań zasilania pochodzących z odzysku na bateriach pojazdów elektrycznych (EV) stanowi zrównoważoną alternatywę dla generatorów i systemów napędowych opartych na paliwie, łagodzi zmiany klimatyczne, stwarza możliwości gospodarcze i poprawia jakość życia.
Wpływ jest kumulatywny: Z każdym zastąpionym generatorem lub układem napędowym opartym na paliwie, pobudza gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapewniając cenne zastosowania drugiego życia dla akumulatorów pojazdów elektrycznych, jednocześnie zastępując technologie intensywnie wykorzystujące węgiel.
Połączony z chmurą system oferuje inteligentne funkcje monitorowania i przewidywania stanu baterii, aby zapewnić najlepszą wydajność i żywotność systemu.
Drugie życie baterii do pojazdów elektrycznych
Drugie życie baterii do pojazdów elektrycznych
Modułowe rozwiązania "click and go" bez okablowania
Mobilne rozwiązanie bateryjne musi oferować łatwą i elastyczną obsługę, aby zapewnić wysoką elastyczność w szerokim zakresie zastosowań. Dlatego też możliwość układania modułów bateryjnych w stosy w celu modyfikacji ich łącznej pojemności była obowiązkowym wymogiem podczas opracowywania systemu.
Wyzwaniem dla było znalezienie sposobu na bezpieczne podłączanie i odłączanie akumulatorów bez specjalnych narzędzi lub dodatkowego okablowania. Po pierwszych rozmowach okazało się, że najlepszą metodą podłączenia akumulatorów, zapewniającą transmisję danych do monitorowania akumulatorów w ramach jednego interfejsu, będzie rozwiązanie dokujące do "ślepego krycia".
Wybrana rama dokująca jest odpowiednia dla niezliczonych różnych układów modułów złącz
Zestawienie korzyści klienta:
Wsparcie inżynieryjne HARTING na równych zasadach, aby opracować najbardziej odpowiednie rozwiązanie
Wysoka elastyczność podłączanie i odłączanie baterii za pomocą funkcji "kliknij i idź" bez okablowania
Przyszłościowy dowód dzięki niezliczonym różnym układom, zaczerpniętym z asortymentu ponad 100 modułów złączy do przesyłania zasilania, sygnałów, danych, a nawet sprężonego powietrza
Bezpieczne układanie akumulatorów zapewnione przez styki chronione palcami
Głównym powodem, dla którego rozpoczęliśmy współpracę z firmą HARTING jest fakt, że od samego początku otrzymywaliśmy pełne wsparcie w zakresie rozwoju technicznego, co pomogło nam znaleźć rozwiązania wszystkich problemów na naszej drodze.
Joscha Winzer
Kierownik techniczny, betteries
Poznaj nową ramę pozycjonującą Han® IP65/67 do rozwiązań zewnętrznych