Prosta i bezpieczna skalowalność energii z sieci
Wydajna i niezawodna infrastruktura wymaga optymalnej dystrybucji energii. Rozwiązania HARTING mogą pomóc uprościć i zabezpieczyć skalowalność sieci.
Konsekwentne wdrażanie All Electric Society (AES) wymaga wysokich poziomów prądu i napięcia w najmniejszych przestrzeniach. Odpowiednia infrastruktura sieciowa musi być zaprojektowana w taki sposób, aby energia mogła być optymalnie podłączona, regulowana i kontrolowana.
Seminarium internetowe | Jak standaryzacja centrów danych może obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek
Materiały wysokiej jakości zapewniają dłuższą żywotność
Zalety rozwiązań plug & play w porównaniu z okablowaniem stałym stają się oczywiste, gdy centrum danych jest podłączone do sieci przesyłowej: czas instalacji jest skrócony, na przykład, jeśli przynajmniej część przejścia z sieci wysokiego napięcia 110 kV do obszaru niskiego napięcia wewnątrz centrum danych (400 V/230 V) jest zaprojektowana przy użyciu zespołów kablowych ze złączami wtykowymi.
Seria
Komponenty interfejsu zostały zaprojektowane tak, aby były tak wytrzymałe, że transmisja mocy między generatorami, konwerterami i transformatorami pozostaje stabilna w długim okresie.
Wstępnie zmontowane kable skracają czas instalacji
Wewnątrz budynków automatyczny przełącznik transformatorowy (ATS) zapewnia bezpieczne zasilanie dalszych urządzeń w centrum danych. Trudno znaleźć lepsze rozwiązanie niż - od 250 A do 800 A - do podłączenia transformatora do urządzeń na niższych poziomach napięcia.
Dzięki pojedynczym biegunom, kable mogą być wstępnie zmontowane przed instalacją, co umożliwia szybką konfigurację infrastruktury zasilania centrum danych. Obudowy są wyposażone w śruby blokujące, które zapobiegają przypadkowemu połączeniu lub rozłączeniu.
Po stronie pod napięciem pojedyncze bieguny mają kompleksową ochronę styków, aby zapewnić, że nie ma ryzyka porażenia prądem elektrycznym, na przykład podczas odłączania. Ogólnie rzecz biorąc, końcówki zaciskane są idealne do zapewnienia stałej jakości połączenia, ponieważ procesy są powtarzalne w najbardziej precyzyjny sposób.
W przypadku przełącznika transformatorowego jest to szczególnie istotne po stronie kabla. Inne typy połączeń, takie jak zakończenia śrubowe lub końcówki kablowe, mogą być również stosowane po stronie mocowania.
są lepszą alternatywą dla automatycznego przełącznika transferowego (ATS), ponieważ okablowanie wymaga wykwalifikowanej siły roboczej przy każdej interwencji.
Pojedyncze słupy zmniejszają wysiłek związany z instalacją i zwiększają elastyczność, pomagając operatorom centrów danych radzić sobie z niedoborem personelu i wykwalifikowanych pracowników.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Przyspieszona konfiguracja infrastruktury energetycznej dzięki rozwiązaniu plug & play i wstępnie zmontowanym kablom
Dłuższa żywotność dzięki standardowym metalowym osłonom i obudowom Han® HPR do pracy w trudnych warunkach środowiskowych
Oszczędność kosztów dzięki minimalnym wymaganym zapasom opartym na wydajnym systemie kodowania
Zmniejszona waga tak więc pojedyncze przewody można teraz podłączyć za pomocą pojedynczych biegunów