Swobbee: Pierwszy na świecie modułowy system wymiany baterii
Inteligentne rozwiązanie do ładowania i wymiany szerokiej gamy baterii z wykorzystaniem złącza Han-Modular® - standard rynkowy dla złączy modułowych.
Udana współpraca ze startupami ma w HARTING długą tradycję. Zawsze słuchamy nowych pomysłów i wizji. Transformacja energetyczna jest jednym z głównych globalnych wyzwań, a kreatywność startupów z całego świata jest ważną dźwignią napędzającą niezbędną redukcję naszego śladu węglowego w celu osiągnięcia lepszej ekologii naszego świata. Firma HARTING dzieli się swoją wiedzą i zawsze stara się zapewnić najlepsze możliwe wsparcie inżynieryjne dla nowych rozwiązań.
Stacja wymiany i ładowania baterii dla mikromobilności
To, co wyróżnia
Aby zapewnić płynny proces ładowania,
Ponadto
Pierwszy na świecie modułowy system wymiany baterii
Pierwszy na świecie modułowy system wymiany baterii
Modułowe złącze zapewnia wysoką elastyczność i możliwość wykorzystania w przyszłości
Startupy muszą szybko reagować na zmiany zachodzące na rynku. Dlatego
Jednak nie zawsze są łatwe w użyciu w środowisku systemów energetycznych, zwłaszcza tam, gdzie nie jest możliwy bezpośredni widok lub dostęp jest ograniczony.
Dla takich środowisk firma HARTING opracowała ramę dokującą Han-Modular®, która prowadzi obie strony złącza we właściwej pozycji do tak zwanego "ślepego krycia". Zapewnia to bezpieczną instalację modułów ładowania akumulatorów.
Zestawienie korzyści klienta:
Wysoka elastyczność dzięki połączeniu zasilania, danych i sygnału w jednym unikalnym interfejsie
Redukcja kosztów produkcji i instalacji włączone przez "ślepe krycie" rozwiązanie
Bezpieczne instalacje zapewnione przez styki chronione palcami
Łatwy & szybki montaż bez specjalnych narzędzi
Przyszłościowe i skalowalne dzięki łatwej rozbudowie i aktualizacji
Jako startup mamy przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest konieczność dużej elastyczności w naszym procesie inżynieryjnym. Po naszej stronie występuje wiele zleceń dokonywania zmian technologicznych oraz szybkiego przygotowania kolejnych iteracji prduktów. Potrzebujemy partnerów, którzy wesprzą nas w naszej pracy inżynieryjnej. To właśnie tutaj firma HARTING okazała się świetnym partnerem na rpzestrzeni ostatnich lat.
Stephan von Wolff
Dyrektor ds. operacyjnych, Swobbee