Rolnictwo precyzyjne dla zrównoważonego, wydajnego i odpornego rolnictwa
Dzięki elektryfikacji procesów można osiągnąć zauważalny wzrost wydajności pracy w rolnictwie. Interfejs HARTING AEF HV toruje drogę dla tego zrównoważonego podejścia.
Rolnictwo stoi przed wyzwaniem poprawy swojego śladu węglowego. Rolnictwo precyzyjne jest jedną z kluczowych strategii optymalizacji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Elektryfikacja umożliwia precyzyjne monitorowanie i kontrolę procesów rolniczych, od siewu po nawadnianie i zbiory. Pomagają one zoptymalizować wykorzystanie zasobów, takich jak woda i nawozy, zminimalizować wpływ na środowisko i zmaksymalizować plony.
HARTING AEF HV: Elektryfikacja umożliwia zrównoważone, wydajne i odporne rolnictwo
Precyzyjna kontrola i monitorowanie procesów rolniczych
Rolnictwo precyzyjne i związane z nim nowe technologie mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla środowiska w rolnictwie. Woda, nawozy i pestycydy mogą być używane dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Minimalizuje to nadmierne wykorzystanie i marnotrawstwo zasobów, co nie tylko oszczędza koszty, ale także zmniejsza wpływ na środowisko.
Bardziej ukierunkowane strategie uprawy ziemi i zbiorów chronią strukturę pola i minimalizują erozję gleby. Zdrowe gleby wiążą więcej węgla, co ma pozytywny wpływ na bilans CO2.
Interfejsy wysokiego napięcia Plug & Play do pracy w trudnych warunkach
HARTING AEF HV to nowy interfejs umożliwiający elektryfikację ciągników i maszyn rolniczych. Toruje to drogę dla rolnictwa precyzyjnego w celu optymalizacji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Złącze zostało zaprojektowane zgodnie z Aprzemysł rolniczy Eelektronika Foundation (AEF) oraz międzynarodową normę ISO 23316-2.
Interfejs nadaje się do użytku w trudnych warunkach i oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa podczas podłączania narzędzi za pomocą wtyczki & play dzięki stykom chroniącym palce. Zintegrowana funkcja rozłączania zapewnia bezpieczne połączenie w przypadku awarii.
HARTING i jego partnerzy współpracują od kilku lat w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego. Interfejs wysokiego napięcia AEF dostarczany przez HARTING wnosi cenny wkład w elektryfikację, na przykład jako część serii robotów AgBot firmy technologicznej AgXeed. W porównaniu do maszyn rolniczych z silnikami hydraulicznymi, prowadzi to do zwiększenia wydajności i promuje zrównoważony rozwój.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Zwiększona wydajność i zrównoważony rozwój możliwe dzięki rolnictwu precyzyjnemu
Szybsza konfiguracja maszyn rolniczych dzięki elektryfikacji
Dłuższa żywotność dzięki metalowym osłonom i obudowom do bardzo trudnych warunków (IP69K)
Bezpieczna wtyczka & play rozwiązanie dzięki stykom chronionym palcami
Bezpieczne zwolnienie dzięki zintegrowanej funkcji odłączania
Co mówią inni klienci:
HARTING dostarcza znormalizowane złącza wysokiego napięcia, które są bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków pracy naszych pojazdów. Złącza są starannie zaprojektowane i mają bardzo wysoką jakość.
Eric Bongaerts
Kierownik ds. inżynierii, AgXeed