HARTING AEF HV: Elektryfikacja umożliwia zrównoważone, wydajne i odporne rolnictwo
Dzięki elektryfikacji procesów można osiągnąć zauważalny wzrost wydajności pracy w rolnictwie. Woda, nawozy i pestycydy mogą być stosowane dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Bardziej ukierunkowane strategie uprawy i zbiorów chronią strukturę gleby i minimalizują jej erozję. Zdrowe gleby wiążą więcej węgla, co ma pozytywny wpływ na bilans CO2.
Interfejs wysokiego napięcia AEF opracowany przez firmę HARTING umożliwia elektryfikację ciągników i maszyn rolniczych. HARTING AEF HV został opracowany we współpracy z Elektronika dla przemysłu rolniczego Fundacja (AEF) i zgodnie z międzynarodową normą ISO 23316-2. Interfejs nadaje się do użytku w trudnych warunkach i oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa podczas podłączania narzędzi za pomocą wtyczki & play dzięki stykom chroniącym palce. Zintegrowana funkcja rozłączania zapewnia bezpieczne połączenie w przypadku awarii.
Rolnictwo precyzyjne dla zrównoważonego, wydajnego i odpornego rolnictwa
Jürgen Bösch
Pozycja: Kierownik ds. zastosowań technicznych
- Dział: Złącza PM do dużych obciążeń
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING