Seminarium internetowe | Jak standaryzacja centrów danych może obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek
Wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%
Złącza HARTING mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) poprzez zminimalizowanie strat energii w połączeniach. Zobacz jak!
Światowy rynek centrów danych z roku na rok przeżywa gwałtowny wzrost. Szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost zależności społeczeństwa od zadań wymagających centrum danych. Wraz ze wzrostem wykorzystania centrów danych stale rośnie ilość energii potrzebnej do ich obsługi i stanowi ona znaczną część światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie dekarbonizacja i przyszłość energii to tematy, o których wszyscy myślą, w tym operatorzy centrów danych, producenci i dostawcy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zwiększyli efektywność energetyczną naszej obecnej konsumpcji.
Nasza biała księga pokaże, w jaki sposób złącza HARTING mogą poprawić Twoje ower Umędrzec Ewydajność (PUE) poprzez zminimalizowanie strat mocy w połączeniach. Nasza analiza pokazuje, w jaki sposób centra danych mogą zaoszczędzić 50% energii w porównaniu do innych złączy i zoptymalizować całkowity Ckoszty partnerstwo (TCO).
Moc ma krytyczne znaczenie
Prowadzenie centrum danych bez wątpienia wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Z sektora produkcyjnego wiadomo, że każdy przestój może spowodować znaczne straty w zyskach. Taki scenariusz dla właściciela lub operatora centrum danych jest jeszcze większym koszmarem.
Przerwy w pracy centrum danych mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak krytyczne warunki pogodowe, awarie sieci, błędy ludzkie, problemy z oprogramowaniem, ale także z problemów z infrastrukturą zasilania, które powstają wewnątrz centrum danych w wyniku awarii generatorów, zasilaczy UPS lub modułów PDU. Zrozumiałe jest, że dla operatora hiperskalowego ryzyko to powinno być zminimalizowane do zera.
Najlepszą odpowiedzią jest dziś strategiczna inwestycja i zarządzanie każdą częścią tak zwanej infrastruktury krytycznej w centrum danych. Moc jest jednym z kluczowych czynników, którymi należy zarządzać. IDC podaje, że zużycie energii na serwer rośnie globalnie o około 9% rocznie, z jednej strony serwery stają się coraz bardziej kompaktowe, aby zaoszczędzić przestrzeń instalacyjną, a z drugiej strony wzrost ich wydajności zwiększa ich zapotrzebowanie na energię. Koszty tego zużycia energii mogą stanowić ponad 50% całkowitych wydatków operacyjnych centrum danych (OPEX).
Wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%
Ta biała księga PDF pokazuje, w jaki sposób złącza HARTING mogą zwiększyć efektywność wykorzystania energii (PUE).
(PDF | 6 MB | 11 stron)
Roczne oszczędności na elektryczności nawet w wysokości 95 tys. €
Aby obliczyć dokładny efekt zużycia energii wynikający z zastosowania złączy w centrach danych, Grupa Technologiczna HARTING zmierzyła zużycie energii przez trzy różne rozwiązania złączy w swoim niezależnie akredytowanym laboratorium testowym.
Dotychczas do podłączania zasilania w centrach danych powszechnie stosowano tzw. wtyczki typu CEE (IEC 60309). W tym samym czasie Grupa Technologiczna HARTING wprowadziła dla swoich partnerów z rynku centrów danych nową koncepcję złączy o szerokim zakresie korzyści.
Jednym z testowanych złączy była nowa koncepcja, złącze HARTING
Jak wiemy, PUE można poprawić poprzez zastosowanie zaawansowanej łączności w łańcuchu zasilania w centrach danych. Złącze HARTING
Zdaniem naszych klientów:
Skuteczność IP złączy HARTING była bardzo dobra w tego typu różnych środowiskach. Inną rzeczą, którą dla nas robi, jest to: Nie można ich źle włożyć, istnieją określone złącza dla określonych sekcji urządzenia. Eliminuje to więc część czynnika ludzkiego z instalacji.
James Kummer
Schneider Electric - Systems Product Manager
Zestawienie korzyści użytkownika:
Oszczędność energii do 50% po optymalizacji łączności
Dłuższa żywotność ze względu na wytrzymałość mechaniczną
Zmniejszony ślad łączności
prowadzi do oszczędności miejsca dzięki większej gęstości styków i mniejszym interfejsom
Zwiększona elastyczność
dzięki modułowemu systemowi z różnymi gotowymi wkładkami
Oszczędność czasu
dzięki kompletnym rozwiązaniom kablowym dla całego łańcucha zasilania od jednego dostawcy
Biała księga do pobrania
Wybór złącza może poprawić efektywność energetyczną nawet o 50%. Pobierz bezpłatną białą księgę i dowiedz się, w jaki sposób złącza HARTING mogą poprawić efektywność wykorzystania energii (PUE) poprzez zminimalizowanie strat mocy w połączeniach!