Tabor kolejowy odnowiony przez firmę Porterbrook przy użyciu szybkich interfejsów danych Han®
Zakres komunikacji przewodowej w pojazdach szynowych rośnie. Podczas podróży podróżni korzystają z sieci WLAN. Systemy informacji pasażerskiej dostarczają użytkownikom coraz więcej informacji, np. o trasie, najbliższych stacjach, pogodzie i wielu innych. Ponadto kamery zwiększają strumień danych monitorujących pociągi, tory i perony.
Aby umożliwić niezbędną komunikację, pociągi i wagony potrzebują wydajnej infrastruktury sieciowej. Pojazdy kolejowe są zatem wyposażone w odpowiednie kable sieciowe. Kable połączeniowe zapewniają przepływ danych między pojazdami - ze złączami przymocowanymi do ich końców, które są podłączone do zewnętrznych ścian pojazdów.
W pojazdach szynowych nie ma zbyt wiele przestrzeni. Dlatego ważne jest, aby HARTING oferował złącza plug & play do transmisji danych, zasilania i sygnałów, które zajmują jak najmniej miejsca. Niemniej jednak złącza muszą być otoczone solidnymi osłonami i obudowami oraz, podobnie jak kable, ekranowane przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC).
Moduły Han® Megabit i Han® Gigabit są częścią portfolio HARTING zapewniającego maksymalną szybkość transmisji danych w ograniczonej przestrzeni. Umożliwiają one 360-stopniową ekranowaną transmisję w złączu modułowym. Zamknięte w dużych osłonach lub obudowach do użytku zewnętrznego, osiągają najwyższe prędkości transmisji danych i mocy na jednostkę powierzchni.
W obudowie Han® 34 HPR mieści się do 12 modułów Han-Modular®. HPR oznacza serię High Pressure Railway. Wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium osłony i obudowy spełniają wszystkie wymagania sektora kolejowego. Są one szczególnie chronione przed korozją, wstrząsami i wibracjami - z najwyższym stopniem szczelności (IP 68/69K) i spełniają wymagania dotyczące odporności ogniowej zgodnie z normą EN 45545-3.
Tabor kolejowy odnowiony przez firmę Porterbrook przy użyciu szybkich interfejsów danych Han®
Rozbudowa sieci danych z Porterbrook
Najlepszym przykładem udanej ekspansji sieci danych w sektorze kolejowym jest projekt Porterbrook w Anglii. Porterbrook wynajmuje pojazdy szynowe operatorom kolejowym. Nowoczesne, wysokowydajne okablowanie Ethernet jest ważnym argumentem dla operatorów, wagonów i/lub wagonów kolejowych do wynajęcia. HARTING wspiera sieci Ethernet o wysokiej przepustowości dzięki ekranowanym modułom Han® Gigabit, obudowom kabli zworkowych i zestawom kabli Cat 7.
Jako producent złączy przemysłowych, HARTING przywiązuje szczególną wagę do solidnych i trwałych rozwiązań. Co więcej, interfejsy Han® muszą umożliwiać łatwą i bezpieczną obsługę, na przykład poprzez wykorzystanie opcji kodowania. Odpowiednie rozwiązania okablowania muszą być częścią ogólnej koncepcji, dlatego złącza danych muszą być traktowane jako część ogólnej infrastruktury danych pojazdu szynowego.
Koncepcja HARTING umożliwia płynną integrację systemów elektronicznych, takich jak wyświetlacze, kamery monitorujące (wyposażone na przykład w okrągłe złącza M12) i czujniki.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Mocne interfejsy zapewniające szybką transmisję danych
Solidne i trwałe rozwiązanie
Wydajna transmisja obrazów o wysokiej rozdzielczości z kamer
Opcjonalna ekranowana transmisja danych (EMC)
"Naszym wymaganiem było zapewnienie wysokiej wydajności sieci Ethernet. Bolączką były sieci szkieletowe 2 x 10 Gbit, obie wykorzystujące topologię pierścienia, które miały być dopasowane do jednego kabla połączeniowego i innego środowiska o ograniczonej przestrzeni. Zawiasowa rama Han-Modular® w połączeniu z modułami transmisji danych i złączem M12 to idealne rozwiązanie dla tego zastosowania", mówi Shane Duffy, dyrektor ds. zarządzania dostawcami i rozwoju biznesu w Porterbrook Leasing Company Limited.
Shane Duffy
Szef działu refranchisingu w Porterbrook