Wartość turbiny wiatrowej (TW) jest mierzona nie tylko przez inwestycje w maszyny i zagospodarowanie terenu, ale również przez sposób, w jaki jest ona wykorzystywana w całym okresie eksploatacji. W dłuższej perspektywie komponenty, które upraszczają instalację i konserwację, mogą znacznie zwiększyć wartość instalacji. Jeśli producent turbin wiatrowych wykorzystuje złącza wtykowe do połączeń elektrycznych między modułami WT, może to obniżyć zarówno koszty inwestycyjne (CAPEX), jak i koszty operacyjne (OPEX).
Łatwa instalacja i konserwacja turbin wiatrowych
Dobrym przykładem regularnie wymienianego elementu w turbinie wiatrowej jest pierścień ślizgowy — łącznik pomiędzy nieruchomą gondolą a obracającą się piastą. Pierścień ślizgowy służy do przekazywania sygnałów dla mechanizmów, które określają kąt ustawienia łopat wirnika.
Interfejs ten może mieć konstrukcję wtykową: Rozwiązanie firmy HARTING wykorzystuje wkładki Han-Modular® i ramę zawiasową Han-Modular®.
Rozwiązanie wtykowe ma wiele zalet w porównaniu z okablowaniem podłączanym na stałe. Pierścień ślizgowy może być wymieniony szybciej, co skraca czas przestoju. Podczas konserwacji w warsztacie serwisowym pierścień ślizgowy można wymieniać bez ingerencji w mechanizm ustawiania łopat i bez demontażu przewodów przyłączeniowych. Monterzy serwisowi w gondoli nie potrzebują specjalnych narzędzi. To zmniejsza koszty konserwacji i naprawy.
Koszty inwestycyjne pod kontrolą
Jeśli chodzi o nakłady początkowe i koszty montażu, istnieją duże możliwości uzyskania oszczędności związane z zastosowaniem złączy wtykowych. Szafy zasilające w turbinach wiatrowych są nadal w większości okablowane.
Są one okablowane i testowane podczas montażu w fabryce, a następnie rozłączane i przywracane na poziomie systemu w celu powtórzenia procesu po kolejnym rozłączeniu w terenie.
Zastosowanie złączy wtykowych przyspiesza proces montażu i zwiększa modułowość TW. Złącza wtykowe otwierają również możliwości modularyzacji szaf zasilających.
Łączność w turbinach wiatrowych
Ta biała księga w formacie PDF pokazuje, w jaki sposób złącza mogą zwiększyć wydajność turbin wiatrowych i zmniejszyć CAPEX i OPEX (PDF | 5 MB | 22 strony)
Zrównany koszt energii elektrycznej
Wartość połączeń wtykowych w przypadku montażu i eksploatacji turbiny wiatrowej można zilustrować wieloma innymi przykładami zastosowania.
Na sąsiednim schemacie przedstawiono obszary, w których zastosowanie złączy wtykowych stanowi uproszczenie i tym samym umożliwia wygenerowanie oszczędności w zakresie montażu / nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Warto podkreślić, że znaczne oszczędności można uzyskać dzięki zastosowaniu złączy wtykowych nawet w fazie inwestycji, przy montażu i instalacji w terenie.
Zmniejsza to koszty montażu farm wiatrowych poprzez skrócenie procesów montażowych. Złącza wtykowe ułatwiają pracę każdemu monterowi, który musi zamocować komponenty pod niedostępnymi kątami w gondoli i wieży.
W dłuższej perspektywie czasowej w ocenie kosztów poniesionych na dobra kapitałowe w turbinach wiatrowych nie da się uniknąć zastosowania złączy wtykowych. Koszty początkowe tych złączy, które stanowią mniej niż 0,5% całej inwestycji, zostaną zamortyzowane już po kilku procesach konserwacyjnych.
Poza tym logistyka montażu szybko osiągnęłaby swoje granice przy obecnych konwencjonalnych rozmiarach instalacji (średnia przybrzeżnolądowa: 3,3 MW) bez modułowej konstrukcji wykorzystującej złącza wtykowe.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Oszczędność czasu i kosztów ze względu na opcje montażu z tyłu
Możliwy niezależny montaż wstępny całych wiązek kablowych
Redukcja kosztów produkcji poprzez lepszy podział pracy
Dodatkowa oszczędność czasu dzięki zastosowaniu szybkiego zakończenia Han® ES Press
Biała księga do pobrania
Dowiedz się, jak złącza mogą zwiększyć wydajność turbiny wiatrowej i zmniejszyć koszty inwestycyjne i operacyjne.