Zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr czy słońce, można osiągnąć jedynie poprzez moduły magazynowania energii, ponieważ umożliwiają one wykorzystanie energii w późniejszym czasie zależnie od potrzeb. Zastosowanie złączy przyspiesza budowanie modułów magazynowania energii z wykorzystaniem ogniw litowo-jonowych.
Dzięki serii
Szybka oraz bezbłędna instalacja
Han® S oferuje użytkownikom połączenia wtykowe dla modułów pamięci masowej, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo, ponieważ konstrukcja spełnia wszystkie wymagania techniczne. Kontakt męski modułu akumulatorowego został zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla palców i jest wyposażony w kontur śruby z gwintem M8. Kontakt można zamontować na module akumulatorowym w sposób przyjazny dla użytkownika za pomocą klucza nasadowego. Kontakt gniazda jest zaciskany na kablu, a następnie wkładany i wkręcany do obudowy tulei bez użycia narzędzi.
Poznaj nowe złącze Han® S
Oszczędność czasu na pracach naprawczych i konserwacyjnych
Dostępny jest czerwony wariant
Jeśli ogniwo w module magazynowania energii wykaże spadek wydajności, do jego wyłączenia i wymiany można użyć odpowiedniego systemu zarządzania. W tym celu interfejsy Han® S sąsiednich modułów są po prostu odwracane w stanie zablokowanym, aby zrobić miejsce na wyłączenie. Nie ma konieczności przerywania działania nienaruszonych modułów systemu magazynowania energii.
Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami UL
W każdym module lub szafie do magazynowania energii znajduje się moduł zarządzania akumulatorami (BMS). Jednostki te także trzeba połączyć, aby utworzyć zespół sterowniczy. Tutaj HARTING
Zestawienie korzyści użytkownika:
Połączenia wolne od błędów poprzez skuteczny system kodowania mechanicznego
Bezpieczne instalacje zapewnione przez wizualną kontrolę blokady i styki chronione palcami
Łatwy & szybki montaż i demontaż przykręcanie styków od przodu
Wysoka elastyczność ponad różne możliwości montażu z pozycjonowaniem 360° do wprowadzania kabli i podłączania styków
Zgodność ze wszystkimi odpowiednimi normami UL dotyczącymi magazynowania energii (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING jest dla nas niezwykle ważny, ponieważ możemy polegać na wieloletnim doświadczeniu firmy w dziedzinie złączy i dystrybucji energii. Uzyskujemy bardzo wysoką wydajność naszych modułów i potrzebujemy do tego kompetentnego partnera, który będzie stał po naszej stronie. Z pomocą produktów HARTING możemy zapewnić, że połączenie z naszego produktu do kolejnych produktów jest zawsze kompatybilne.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Katalogi, broszury, ulotki
Zgłoszenie próbki produktowej
Czy chcesz korzystać z bezpiecznych i bezbłędnych połączeń dzięki Han® S?
Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.