Złącza bateryjne
Zrównoważone wykorzystanie energii odnawialnej można osiągnąć jedynie poprzez moduły magazynowania energii, które umożliwiają wykorzystanie energii z opóźnieniem czasowym i zgodnie z zapotrzebowaniem. Zastosowanie złączy i wstępnie przetestowanych zestawów kabli przyspiesza instalację systemów magazynowania energii.
Zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie może być osiągnięte bez magazynowania energii i/lub mediów magazynujących, biorąc pod uwagę zmienne wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca, wiatru i wody. Duże systemy magazynowania baterii umożliwiają oddzielenie wytwarzania i zużycia zielonej energii elektrycznej. Im więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii można wprowadzić do sieci w różnym czasie i zgodnie z zapotrzebowaniem, tym mniej gazu trzeba będzie przekształcić w energię elektryczną.
HARTING oferuje złącza akumulatorowe i gotowe lub testowane na zamówienie zespoły kablowe dla różnych wymagań aplikacji i środowisk instalacyjnych, takich jak
Wymagania dotyczące montażu
Jednobiegunowe złącza akumulatora do montażu z przodu
Złącza dokujące do "ślepego krycia" z tyłu lub połączeń baterii
Wymagana wydajność
Dedykowane złącza zasilania od 120A do 4000A
Modułowe złącza do przesyłania zasilania, sygnału, danych, a nawet sprężonego powietrza
Złącza modułowe umożliwiają "ślepe łączenie"
Wytrzymałe złącza mogą przyczynić się do wydajnego tworzenia elektrowni, a także systemów magazynowania energii lub przesyłu energii elektrycznej. Jedną z zalet złączy są opcje szybkiej wymiany w przypadkach serwisowych, np. w przypadku urządzeń pomiarowych.
Jednak złącza nie zawsze są łatwe w użyciu w środowisku systemów przesyłających energię, zwłaszcza tam, gdzie brakuje bezpośredniej widoczności lub dostęp jest ograniczony. Dla takich środowisk, firma HARTING opracowała akcesoria, które prowadzą obie strony złącza do właściwej pozycji dla "ślepego" lub "automatycznego" łączenia.
Złącza modułowe oferują również możliwość łączenia różnych złączy w jeden interfejs. Umożliwia to użytkownikom przesyłanie energii z jednej strony i zbieranie danych z baterii z drugiej strony. Wysoką elastyczność i przydatność w przyszłości zapewniają niemal nieskończone możliwości kombinacji z ponad 100 modułami złączy Han-Modular® - standardem rynkowym dla złączy modułowych.
Jednobiegunowe złącza akumulatora do montażu z przodu
Han® S to pierwsze specjalne wysokoprądowe złącze akumulatorowe, które spełnia odpowiednie normy UL i jest przeznaczone do stacjonarnych systemów magazynowania energii. Spełnia m.in. wymagania normy UL 4128 dla złączy do systemów akumulatorów elektrochemicznych, UL 1973 dla akumulatorów w zastosowaniach stacjonarnych, dla awaryjnych źródeł zasilania pojazdów i w lekkich pojazdach szynowych oraz UL 9540 dla systemów i akcesoriów magazynowania energii.
W tej kompaktowej i elastycznej obudowie można montować kontakty do natężenia prądu do 200 A i napięcia 1500 V. Obudowy z montażem przelotowym tej serii mogą być obracane dowolnie w zakresie 360 stopni. Zamykanie obudowy męskiej i żeńskiej jest intuicyjne.
Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki wstępnie zmontowanym i przetestowanym kablom akumulatorowym
Zaletą wstępnie zmontowanych przewodów jest to, że umożliwiają one szybkie i łatwe pierwsze uruchomienie. Kolejną korzyścią dla klienta wynikającą z zastosowania rozwiązania Plug & Play jest brak kosztów narzędzi, magazynowania i robocizny - dzięki czemu całkowity koszt materiałów eksploatacyjnych ulega zmniejszeniu. Zespoły są w 100% testowane zgodnie z wysokimi standardami jakości HARTING.
Przewody są odporne na wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV, ozon i kwasy.
Branże & Rozwiązania
Najlepsze praktyki
Seminaria internetowe
Aktualności & Wydarzenia
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania