Zmontuj, zainstaluj, zapomnij: Trwałe interfejsy do wysokich prądów w zastosowaniach energetycznych
Dzięki złączu Han® HPR HPTC firma HARTING oferuje trwałe interfejsy do przesyłania prądu o wysokim natężeniu w zastosowaniach energetycznych. Tak proste i bezpieczne jak to tylko możliwe.
Transformacja energetyczna odbywa się na naszych oczach i dotarła do wszystkich segmentów przemysłu. Powstają liczne nowe technologie, które stawiają firmy przed wyzwaniem bezpiecznego i efektywnego przesyłania prądu o wysokim natężeniu. Z Han® HPR HPTC, HARTING oferuje trwałe interfejsy dla wysokich prądów w aplikacjach energetycznych. Tak proste i bezpieczne jak to tylko możliwe. Złącza tej serii charakteryzują się dużą gęstością mocy: są przeznaczone do napięć roboczych do 3,6 kV/1400A (AC/DC) i wytrzymują warunki otoczenia, takie jak mgła solna, brud i wysoka wilgotność (IP 68/69). Komponenty interfejsu są zaprojektowane jako niezwykle wytrzymałe, aby transmisja energii pomiędzy generatorami, konwerterami i transformatorami pozostała stabilna w długim okresie czasu.
Bezpieczeństwo przez prostotę
Wymóg jak największego bezpieczeństwa i prostoty determinuje opakowanie, montaż, obsługę i demontaż HPTC.
Nawet opakowanie przyczynia się do prostoty poprzez wstępne ustrukturyzowanie. Niektóre części są wstępnie zmontowane: aluminiowa obudowa i wewnętrzny korpus izolacyjny są już połączone, więc można je szybko zainstalować w terenie.
Zastosowanie częściowo wstępnie zmontowanych elementów zwiększa bezpieczeństwo montażu. Nie są wymagane narzędzia specjalne.
Znacząco szybsza instalacja
Czas montażu interfejsów
Po stronie przewodu, do trzyczęściowego, zabezpieczonego przed bezpośrednim kontaktem przez dotyk korpusu izolacyjnego, wkładane jest przyłączenie zaciskowe. Dodatkowo przewidziano dławnicę kablową, która chroni przed kurzem i wilgocią. Dławnica kablowa jest częścią osłony, pochłania prąd resztkowy i przenosi go do obudowy.
Teraz wystarczy dodać pokrywę (w tym uszczelkę), dokręcić dławik kablowy i gotowe. Obkurczanie lub oklejanie nie jest wymagane, a przewidziane powietrzna przerwa izolacyjna i droga upływu są na bezpiecznym poziomie. Nie jest wymagane oddzielne odprowadzenie ekranowania.
Wyższa energia przy tej samej temperaturze
Po stronie transformatora zwiększa to obciążalność prądową z 1250 A do 1400 A w porównaniu z konwencjonalnymi złączami. Dlatego też
Materiały wysokiej jakości zapewniają dłuższą żywotność
Obudowy wykonane są z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, powierzchnie HPR są malowane proszkowo, a kontakty są posrebrzane. W przypadku kontaktu gniazdowego w gnieździe znajduje się również specjalny element przenoszący: dwie sprężyny owijają się wokół bolca w gnieździe i zapewniają najlepszy możliwy kontakt, nawet gdy na przewód lub obudowę działają pewne siły. Interfejsy HPTC są odporne na wstrząsy i wibracje. Ich kontakty są dokładnie chronione przed czynnikami zewnętrznymi; po włożeniu kontakt jest blokowany za pomocą suwaka w korpusie izolacyjnym. Ułatwia to mechanicznie połączenie wtykowe. Obudowa, izolator i kontakt tworzą w ten sposób jedną całość. Siły zewnętrzne działają najpierw na dławnicę kablową, potem na suwak i wreszcie na kontakt. Na kontakty działa jedynie minimalne obciążenie.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Dobrze zaprojektowane rozwiązanie oferuje szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
Dłuższa żywotność dzięki standardowym metalowym osłonom i obudowom Han® HPR do bardzo trudnych warunków (stopień zanieczyszczenia PD4 zgodnie z IEC 60664-1, IP 68/69)
Wyższa wydajność transmisji w tej samej temperaturze (w odniesieniu do porównywalnych roztworów)
Redukcja złożoności: jeden system dla kabli ekranowanych i nieekranowanych
Oszczędność kosztów dzięki minimalnym wymaganym zapasom, opartym na wydajnym systemie kodowania