Commeo: Systemy akumulatorowe dla przemysłu wykorzystujące interfejsy Han®
W ramach wspólnego projektu Commeo i HARTING opracowały odpowiedni interfejs. Interfejs ten łączy jednostki magazynowania baterii ze sobą i z jednostkami niższego szczebla w szczególnie wydajny sposób. Rozwiązaniem było zintegrowanie modułów serii Han-Modular® z ramą dokującą Han® w jedną całość. Nowy interfejs dostarcza zasilanie i dane do jednostek pamięci masowej i kontrolera. Jest kompaktowy i można go szybko umieścić w blokach baterii. Obudowa modułów połączeniowych znajduje się wewnątrz kostki, a powierzchnia współpracująca jest skierowana do tyłu.
Interfejsy przesyłające dane i zasilanie
System Commeo składa się z bloków baterii o długości boku ponad 20 cm, zawierających wiele warstw ogniw litowo-jonowych.
Bloki komunikują się za pośrednictwem systemu magistrali i są agregowane w przemysłowych szafach akumulatorowych. Każdy blok ma własny system zarządzania baterią. Szafa magazynowa składa się z jednostek 1,5 lub 1,1 kWh dla konfiguracji z napięciem od 48 do 1000 V.
Modułowość systemu umożliwia precyzyjne ustawienie pojemności pamięci masowej w stosunku do wydajności systemu, którą w razie potrzeby należy odzyskać lub wymienić. System można łatwo skalować od kilku kWh do 1 MWh. Możliwe są późniejsze korekty.
Commeo: Systemy akumulatorowe dla przemysłu wykorzystujące interfejsy Han-Modular®
System Commeo buforuje sieć
Systemy akumulatorowe Commeo już dziś zapewniają nieprzerwane zasilanie parków przemysłowych lub chronią systemy elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi wahaniami sieci.
Zapewniają kompensację mocy dla systemów energii odnawialnej i służą jako bufor: Jeśli napięcie jest zbyt wysokie, ładują prąd i amortyzują obciążenia szczytowe. W przypadku spadku napięcia mogą one dostarczyć swój ładunek i wesprzeć sieć.
Produkt Commeo' jest przeznaczony głównie do budowy maszyn i urządzeń. "Chcemy stać się pierwszym dostawcą systemów dla wysokowydajnych rozwiązań pamięci masowej w świecie automatyzacji, przemysłu procesowego i operacji produkcyjnych" - mówi dyrektor zarządzający Michael Schnakenberg. Kiedy pojawiło się pytanie o właściwy interfejs, HARTING był zdecydowanym faworytem. "Czynnik rozpoznawalności złączy HARTING w środowisku przemysłowym jest faktem. Gdy tylko zobaczą te interfejsy, nasi klienci wiedzą, że nasze akumulatory są kompatybilne z ich pozostałymi urządzeniami"
Zestawienie korzyści klienta:
Skrócony czas montażu modułowych szaf magazynowych dzięki połączeniu ramy dokującej i modułowego złącza wtykowego
Wiodący system centrowania kompensuje tolerancje i chroni jednostkę pamięci masowej oraz interfejs
Wszystkie wymagania dotyczące zaślepionego złącza wtykowego są spełnione
Bardzo trwała konstrukcja
Transmisja danych/sygnałów i wysoka moc do 200 A w jednym, odpornym na dotyk interfejsie
HARTING jest dla nas niezwykle ważny, ponieważ możemy polegać na wieloletnim doświadczeniu firmy w dziedzinie złączy i dystrybucji energii. Uzyskujemy bardzo wysoką wydajność naszych modułów i potrzebujemy do tego kompetentnego partnera, który będzie stał po naszej stronie. Z pomocą produktów HARTING możemy zapewnić, że połączenie z naszego produktu do kolejnych produktów jest zawsze kompatybilne.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH