케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
최고의 견고성, 전자파 간섭으로부터 차폐, IP 보호, 간편한 연결과 안전한 작동을 위해 설계되었습니다.
산업 환경에서 데이터, 신호 및 전력 전송을 위해 HARTING 커넥터에 의존하고, 역동적이고 적응력 있는 네트워크 구조를 보장하십시오.
각 애플리케이션에 맞는 올바른 커넥터를 선택하는 것이 중요합니다. 현장 조립을 위해, HARTING은 간편하고 시간 절약형 연결을 위한 광범위한 현장 부착형 터미네이션 기술을 제공합니다.
각 커넥터는 eShop에서 해당 케이블과 함께 구매할 수 있습니다. 이러한 플러그 & 플레이 케이블 어셈블리 솔루션은 배선 오류를 방지하고 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 표준화된 솔루션과 개별 요구사항에 정확하게 맞춘 고객별 변형 솔루션을 제공합니다.
전문가에게 알아보기
최신 정보를 얻고 학습하세요: 2024년 2월부터 진행되는 연례 디지털 컨퍼런스 HARTING 산업용 이더넷 위크의 모든 녹화본을 시청하세요.
리소스
데이터 커넥터
데이터 커넥터는 현대 산업 시스템에서 핵심적인 역할을 담당하며, 모든 것이 전기로 작동하는 사회의 신경계와도 같습니다. 센서, 액터, 생산 기계가 있는 현장의 데이터를 클라우드로 전송하여 기업이 전 세계 어디에서나 프로세스를 분석하고 제어할 수 있도록 하려면 강력하고 표준화된 인퍼페이스가 필요합니다. HARTING의 데이터 커넥터는 데이터 집약적 애플리케이션을 위한 빠르고 안정적인 연결을 제공합니다. 이더넷, USB 또는 기타 고속 BUS 프로토콜에 관계없이 당사의 커넥터는 효율적인 데이터 교환을 보장합니다. 견고성, 콤팩트한 설계 및 설치 용이성에 중점을 둔 HARTING 데이터 커넥터는 인더스트리 4.0 솔루션을 강화하여 스마트 팩토리 및 IoT 네트워크를 지원합니다.
하이브리드 커넥터
하이브리드 커넥터는 파워와 인텔리전스의 융합을 상징합니다. HARTING의 하이브리드 커넥터는 전력 전송과 신호 통신을 하나의 컴팩트한 솔루션에 결합합니다. 이 커넥터는 소형화된 장치, 모듈식 IO 설정 및 제어 애플리케이션에 이상적입니다. 전력 및 데이터 접점을 모두 통합함으로써, HARTING은 성능 저하 없이 공간 절약형 설계를 가능하게 합니다. 로봇 공학, 의료 기기, 스마트 센서 등 다양한 분야에 사용되는 하이브리드 커넥터는 다양한 연결성을 제공하여 효율성과 안정성을 향상시킵니다.
전력 및 신호 커넥터
전원 및 신호 커넥터는 산업용 연결의 근간을 형성합니다. HARTING의 전력 및 신호 커넥터는 전력 및 중요 신호의 안정적인 전송을 보장합니다. 고강도 애플리케이션부터 복잡한 회로에 이르기까지, 당사의 커넥터는 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다. 모터, 센서 또는 제어 패널을 연결하든, HARTING의 커넥터는 견고성, 유연성 및 수명을 제공합니다.
시스템 케이블링
각 커넥터는 eShop에서 해당 케이블과 함께 구매할 수 있습니다. 소니의 시스템 케이블은 업계의 가장 다양한 요구사항을 충족합니다. 다양한 센서 액추에이터 박스 외에도 데이터 및 신호 전송을 위한 기성 솔루션도 제공합니다. 애플리케이션에 따라 현장에서 조립할 수 있는 커넥터와 플라스틱 또는 금속 하우징이 있는 오버몰딩 버전을 사용할 수 있습니다.
또한 당사는 표준형 솔루션 이외에 귀사의 개별 요건을 충족하도록 정밀하게 맞춤제작된 고객 맞춤형 버전의 제품도 제공합니다. 바로 사용 가능한 플러그 & 플레이 솔루션은 배선 오류를 방지하고 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
시스템 케이블 솔루션 알아보기
Learn from our product managers
플러그 & 플레이: 각 애플리케이션에 대해 테스트된 케이블 어셈블리
연례 행사에서 선보이는 케이블 조립 솔루션 HARTING 산업용 이더넷 위크 3 2024년 2월에 출시될 예정입니다. 마티아스 스피어, 글로벌 제품 관리 책임자 및 알렉세이 벡스테트, 글로벌 제품 관리자 HARTING 테크놀로지 그룹 에서 HARTING 이더넷 케이블 어셈블리의 방대한 솔루션 제품군을 소개합니다!
구성자
시리즈별 검색
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스