데이터 커넥터
데이터 커넥터는 현대 산업 시스템에서 중요한 정보를 디바이스 간에 원활하게 전송하는 중추적인 역할을 합니다. HARTING의 데이터 커넥터는 데이터 집약적 애플리케이션을 위한 빠르고 안정적인 연결을 제공합니다. 이더넷, USB 또는 기타 고속 프로토콜에 관계없이 당사의 커넥터는 효율적인 데이터 교환을 보장합니다. 견고성, 콤팩트한 설계 및 설치 용이성에 중점을 둔 HARTING 데이터 커넥터는 스마트 공장, 자동화 및 IoT 네트워크를 지원하는 인더스트리 4.0 솔루션에 힘을 실어줍니다.
리소스
광섬유
광섬유 데이터 커넥터는 고속 및 장거리 데이터 전송에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 커넥터는 광섬유를 사용하여 데이터 신호를 전송하므로 지연 시간이 짧고 대역폭이 넓으며 전자기 간섭에 대한 내성을 제공합니다. 통신 네트워크, 데이터 센터, 산업 자동화 등 어떤 분야에서든 광섬유 커넥터는 안정적이고 빠른 통신을 보장합니다. HARTING은 다양한 애플리케이션 및 환경에 맞게 설계된 LC, SC 및 MPO/MTP 커넥터를 포함한 다양한 광케이블 커넥터를 제공합니다.
산업용 이더넷
산업용 이더넷 커넥터는 인더스트리 4.0 및 스마트 제조의 중추입니다. 산업용 네트워크 내에서 기계, 센서, 컨트롤러 간의 원활한 통신을 지원합니다. HARTING의 산업용 이더넷 커넥터는 RJ45, M12 및 M8과 같은 표준을 준수하여 견고성, 신뢰성 및 높은 데이터 전송률을 보장합니다. 열악한 환경부터 공장 현장까지, 이 커넥터는 효율적인 데이터 교환을 촉진하여 실시간 제어 및 모니터링을 지원합니다.
싱글 페어 이더넷 (SPE)
싱글 페어 이더넷(SPE)은 하나의 꼬인 전선 쌍을 통해 데이터와 전력을 전송할 수 있어 각광받고 있습니다. SPE 커넥터는 작고 가벼우며 IoT 디바이스, 센서 및 엣지 컴퓨팅에 이상적입니다. HARTING의 SPE 커넥터는 IEEE 802.3 & IEC 63171-6 / 7 표준을 준수하여, 스마트 빌딩, 자동차 및 산업 자동화와 같은 애플리케이션에서 안정적인 통신을 가능하게 합니다. SPE를 사용하면 케이블 복잡성을 최소화하면서 고속 데이터 전송을 달성할 수 있습니다.
필드버스
필드버스 커넥터는 현장 장치(센서, 액추에이터)와 제어 시스템 간의 인터페이스 역할을 합니다. PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen과 같은 산업 자동화 네트워크에서 원활한 통신을 가능하게 합니다. HARTING의 필드버스 커넥터는 견고하고 진동에 강하며, 열악한 환경을 위해 설계되었습니다. 생산 라인의 센서를 연결하든 공장의 모터를 제어하든, 이 커넥터는 안정적인 데이터 교환과 효율적인 프로세스 자동화를 보장합니다.
시스템 케이블링
각 커넥터는 eShop에서 해당 케이블과 함께 구매할 수 있습니다. 소니의 시스템 케이블은 업계의 가장 다양한 요구사항을 충족합니다. 다양한 센서 액추에이터 박스 외에도 데이터 및 신호 전송을 위한 기성 솔루션도 제공합니다. 애플리케이션에 따라 현장에서 조립할 수 있는 커넥터와 플라스틱 또는 금속 하우징이 있는 오버몰딩 버전을 사용할 수 있습니다.
또한 당사는 표준형 솔루션 이외에 귀사의 개별 요건을 충족하도록 정밀하게 맞춤제작된 고객 맞춤형 버전의 제품도 제공합니다. 바로 사용 가능한 플러그 & 플레이 솔루션은 배선 오류를 방지하고 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
시스템 케이블 솔루션 알아보기
Learn from our product managers
플러그 & 플레이: 각 애플리케이션에 대해 테스트된 케이블 어셈블리
연례 행사에서 선보이는 케이블 조립 솔루션 HARTING 산업용 이더넷 위크 3 2024년 2월에 출시될 예정입니다. 마티아스 스피어, 글로벌 제품 관리 책임자 및 알렉세이 벡스테트, 글로벌 제품 관리자 HARTING 테크놀로지 그룹 에서 HARTING 이더넷 케이블 어셈블리의 방대한 솔루션 제품군을 소개합니다!
시리즈별 검색
제품 관리자 및 사고 리더로부터 배우기
연례 디지털 컨퍼런스에서 HARTING Industrial Ethernet Week에 주목했습니다 IIoT, 기술 동향, 설치 그리고 디바이스 디자인. 2024년 2월부터 진행되는 제3회 HARTING 산업용 이더넷 위크의 영감을 주는 세션의 모든 녹화본을 시청하십시오.
더 많은 솔루션 및 리소스
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스