M17
연결 기술의 재료 사용 및 공간 요구사항을 애플리케이션에 다시 적합하게 만들기 위해, HARTING은 M17 사이즈의 원형 커넥터를 선보입니다. 최대 7.5kW의 전력 전송과 최신 드라이브의 향상된 효율성으로, M17 인터페이스의 사용은 분명한 절감 잠재력을 제공합니다. 신호, 전력 및 PE의 다양한 코딩 조합을 통해 최신 드라이브의 거의 모든 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
시리즈 하이라이트
컨피규레이터 사용 가능: 애플리케이션을 위한 개별 커넥터를 쉽게 생성할 수 있습니다
신호: 12 , 17 극
전원: 3+PE, 5+3+PE
최대 7.5㎾의 전력 전송
도구 없이 빠른 잠금 기능을 제공하는 HAR-LOCK
견고한 금속 하우징을 통한 EMC 보호
IP 66 / 67
필터
제품 0
Relevance
제품을 찾을 수 없었습니다.