케이블 종단 기술
HARTING 커넥터는 기존 터미네이션 기술을 사용하여 연결할 수 있습니다. 케이블 유형, 케이블 단면적, 접점 유형 및 접점 수와 같은 기준에 따라 적절한 터미네이션 기술이 선택됩니다. 당사의 광범위한 터미네이션 옵션을 확인해 보십시오.
압착(crimp) 터미네이션
가스 누출방지 및 소형화 단자 기술은 압착 테크놀로지와 동의어입니다. 압착 터미네이션에서, 유연한 도체는 변형을 제어하여 가스-밀폐 방식으로 압착 접점에 밀폐됩니다. 이러한 기법은 사실상 냉간 용접을 통해, 충격과 진동에 의한 노화 및 기계적 응력에 대한 최적의 내성을 보장합니다. 자동 압착 기계는 사전 조립 시스템 케이블의 효율적 생산을 가능하게 하지만, 압착 테크놀로지는 적절한 공구 사용 시 현장에서도 실행될 수 있습니다. 압착 테크놀로지에 적합한 기술적 요건은 IEC 60352-2 규격으로 표준화되어 왔습니다.
IDC 절연 변위 접속
IDC(절연 변위 접속)는 경선(solid wire) 및 연선(stranded wire)에 대한 손쉽고 안전한 접촉을 가능하게 하는 데 사용됩니다. 단일 단계(single-step)에서, IDC 커팅 단자는 한번에 와이어 절연부로 침투하여 탄력적으로 와이어와 접촉합니다. 이 가스 밀폐식 연결은 가장 낮은 전류 및 전압을 위해서도 뛰어난 안전성을 보장합니다. IDC 테크놀로지에 대한 기술 요건은 IEC 60352-3에 표준화되어 있습니다.
솔더 러그 터미네이션
솔더 러그 터미네이션은 소형 배치 사이즈 및 프로토타입 제조 실행에 적합한 최적의 솔루션입니다. 특별한 공구를 사용하지 않아도, 다양한 케이블이 관련 케이블 커넥터와 연결될 수 있습니다. 탈피된 tinned 와이어는 솔더 러그에 개별적으로 수동 납땜됩니다. 단, 이러한 터미네이팅 연결은 교육받은 전문가에 의해서만 이루어져야 합니다.
Faston 터미네이션
패스트온 터미네이션(Faston termination)은 임의 결선 용도로 사용됩니다. 이 방식은 대전류(최대 15A)를 전달할 수 있고 변경하기 쉽다는 장점을 제공합니다.
케이지 클램프 터미네이션
케이지 클램프 터미네이션 기법은 스프링을 사용하여 유연한 고체 도체와 접촉하는 방법입니다. 액추에이팅 소자로 스프링이 개방된 후, 탈피 도체를 열린 접점 챔버에 간단히 삽입할 수 있습니다. 이러한 연결 기술은 작업과 공구 조작에 소요되는 노력을 줄여줍니다. 뿐만 아니라, 우수한 기능 신뢰성의 특징도 갖고 있습니다. 다중 연결은 스프링 장착 연결방식을 통해 가능합니다. 이 연결방식은 특히 진동 및 충격에 강합니다.
HARAX® Termination
HARAX®는 HARTING의 공구 없이 가능한 신속한 터미네이션 기법입니다. 접점은 절연 변위 접점을 통해 설정됩니다. HARAX® 연결기술의 M8 / M12원형 커넥터는 현장에서 손으로 손쉽게 조립 가능합니다.
프리링크® 절연 변위 종단
preLink®는 절연 변위 기법을 기반으로 하며, 최대 10 Gbit/s 데이터 커넥터에 대해 사용됩니다.. 와이어는 큐브형 터미네이션 블록에 공급되어, 조립 펜치로 한번에 압착/접촉 또는 단축됩니다. 터미네이션 블록은 M12 원형 커넥터 뿐 아니라적절한 RJ45 커넥터, 케이블 커플링 또는 PCB 소켓으로 클립 연결될 수 있습니다. 체결면은 언제든지 초 단위로 변경 가능합니다.