패널 피드스루
패널 피드스루 커넥터는 인클로저 벽이나 제어 캐비닛을 통해 케이블이나 전선을 통과시키는 데 필수적입니다.
HARTING은 다양한 패널 피드스루 옵션을 제공합니다. 이 커넥터는 산업 자동화, 공장 자동화 및 실외 설치 분야의 애플리케이션에 이상적입니다. 이 커넥터는 하우징 내부와 외부를 밀폐하고 안전하게 연결하여 먼지, 습기 및 기타 환경 요인이 민감한 전자 제품에 영향을 미치는 것을 방지합니다.
전문가에게 알아보기
최신 정보를 얻고 학습하세요: 2024년 2월부터 진행되는 연례 디지털 컨퍼런스 HARTING 산업용 이더넷 위크의 모든 녹화본을 시청하세요.
리소스
데이터 패널 피드스루
데이터 패널 피드스루는 최신 산업 및 기술 설정에서 중요한 구성 요소 역할을 합니다. 이러한 피드스루는 데이터 케이블을 원활하게 연결하여 필수적인 전기 절연을 유지하면서 패널이나 인클로저를 통과할 수 있도록 합니다. 공장 자동화, 통신, 오디오/비디오 애플리케이션에서 데이터 패널 피드스루는 중추적인 역할을 합니다.
이러한 피드스루는 강력한 차폐 기능을 갖추고 있어 전자기 간섭으로부터 보호하는 것이 특징입니다. RJ45 또는 M12와 같은 다양한 커넥터 유형은 다양한 데이터 프로토콜에 대응합니다. 전면 장착형 또는 후면 장착형 데이터 패널 피드스루는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계되어 오늘날의 상호 연결된 세상에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
하이브리드 패널 피드스루
하이브리드 패널 피드스루는 하나의 컴팩트한 장치에 여러 기능을 스마트하게 융합한 제품입니다. 이러한 피드스루를 사용하면 각각 다른 용도로 사용되는 여러 케이블이 단일 패널 컷아웃을 통과할 수 있습니다. 다용도로 사용할 수 있고 공간 절약형 디자인으로 다양한 애플리케이션에 이상적입니다.
제어 캐비닛에서 하이브리드 피드스루는 전원, 데이터, 신호 연결을 효율적으로 결합합니다. 의료 기기는 특히 공간이 제한적인 경우 컴팩트한 폼 팩터의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 테스트 및 측정 설정에서 하이브리드 피드스루는 전원 케이블과 데이터 케이블을 모두 원활하게 수용하여 케이블 관리를 간소화합니다.
사용자 정의가 가능하고 종종 IP 등급 밀봉이 장착된 하이브리드 패널 피드스루는 연결 솔루션의 혁신을 보여줍니다.
전원 및 신호 패널 피드스루
전원 및 신호 패널 피드스루는 수많은 산업의 근간을 이루는 요소입니다. 이러한 피드스루를 사용하면 전원 케이블(AC 및 DC 모두)과 신호 케이블(예: 제어 와이어)이 패널을 쉽게 통과할 수 있습니다. 산업 기계, 재생 에너지 시스템, 건물 자동화 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.
구성자
시리즈별 검색
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스