하이브리드 패널 피드스루
하이브리드 패널 피드스루는 하나의 컴팩트한 장치에 여러 기능을 스마트하게 융합한 제품입니다. 이러한 피드스루를 사용하면 각각 다른 용도로 사용되는 여러 케이블이 단일 패널 컷아웃을 통과할 수 있습니다. 다용도로 사용할 수 있고 공간 절약형 디자인으로 다양한 애플리케이션에 이상적입니다.
제어 캐비닛에서 하이브리드 피드스루는 전원, 데이터, 신호 연결을 효율적으로 결합합니다. 의료 기기는 특히 공간이 제한적인 경우 컴팩트한 폼 팩터의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 테스트 및 측정 설정에서 하이브리드 피드스루는 전원 케이블과 데이터 케이블을 모두 원활하게 수용하여 케이블 관리를 간소화합니다.
사용자 정의가 가능하고 종종 IP 등급 밀봉이 장착된 하이브리드 패널 피드스루는 연결 솔루션의 혁신을 보여줍니다.
리소스
Data and power / signal
전원 및 데이터 또는 신호용 패널 피드스루는 전원과 데이터 신호를 모두 처리해야 하는 소형 디바이스를 위한 독창적인 솔루션을 제공합니다. 여러 케이블이 하나의 벽면 개구부를 통과할 수 있도록 하여 설치를 간소화하고 비용을 절감하며 기기 하우징 내 공간을 최적화합니다. 당사의 하이브리드 피드스루 절연체는 하이브리드 커넥터를 보완하여 간소화된 단일 케이블 자동화에 대한 증가하는 추세에 완벽하게 부합합니다. 장치당 하나의 인터페이스만 있으면 필요한 모든 라이프라인을 사용할 수 있습니다.
전력 및 신호
소니의 패널 피드스루는 전력과 신호를 모두 원활하게 전송하는 최첨단 하이브리드 커넥터를 갖추고 있습니다. 이러한 커넥터는 엄격한 산업 표준을 충족하도록 세심하게 설계되어 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. 센서, 드라이브, 네트워크 구성 요소, 작동 제어 등 어떤 산업 분야를 다루든, 당사의 원형 커넥터는 모든 산업 애플리케이션에 안전하고 효율적인 연결을 제공합니다. 원활한 운영이 가능하도록 설계된 다양한 전원 및 신호 패널 피드스루를 살펴보세요.
구성자
시리즈별 검색
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스