har-bus® 64
har-bus® 64コネクタは、VME 64x用途で使用するために設計されています。このコネクタは、DIN 41612 タイプCと100%の上位および下位互換性を備えています。これによりすべてのドーターカードを修正することなく、システムを2列拡張できます。
フィルター
製品 41
Relevance
オスコネクタ
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
部品番号: 02 01 160 2101
メスコネクタ
HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
部品番号: 02 02 160 2201
メスコネクタ
HAR-BUS FEM. STR. 17MM 160P
部品番号: 02 02 160 2301
オスコネクタ
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.
部品番号: 02 01 160 1101
メスコネクタ
Federleiste mit Flansch, har-bus 64C
部品番号: 02 02 160 1201
メスコネクタ
HAR-BUS TRANSITION CONN.Ag.
部品番号: 02 04 160 1101
メスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
部品番号: 02 02 160 2804
メスコネクタ
Federleiste mit Flansch, har-bus 64S
部品番号: 02 03 160 2201
オスコネクタ
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
部品番号: 02 01 160 1102
メスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
部品番号: 02 02 160 1202
メスコネクタ
harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan 7mm
部品番号: 02 02 160 2202
メスコネクタ
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
部品番号: 02 05 000 0004
メスコネクタ
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
部品番号: 02 02 160 2302
オスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
部品番号: 02 01 160 1105
メスコネクタ
HAR-BUS FEMALE Ag.
部品番号: 02 07 160 1101
メスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
部品番号: 02 02 160 8201
オスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
部品番号: 02 01 160 8101
メスコネクタ
HARBUS 64 FEM 17MM CL1
部品番号: 02 02 160 1301
メスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
部品番号: 02 02 160 1302
オスコネクタ
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
部品番号: 02 01 160 1106
メスコネクタ
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL1
部品番号: 02 02 160 1601
メスコネクタ
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
部品番号: 02 04 048 1101
ピンシュラウド
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
部品番号: 02 44 000 0012
ピンシュラウド
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
部品番号: 02 44 000 0011
クリンプコンタクト
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
部品番号: 02 05 000 2511
ピンシュラウド
HAR-BUS 64 REAR SHROUD/4.6
部品番号: 02 44 000 0003
ピンシュラウド
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 5,8
部品番号: 02 44 000 0005
クリンプコンタクト
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
部品番号: 02 05 000 1512
クリンプコンタクト
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
部品番号: 02 05 000 2513
アダプター
har-bus 64 Adapter f・ shroud
部品番号: 02 44 000 0008
クリンプコンタクト
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single
部品番号: 02 05 000 1513
固定ブラケット
HAR-BUS 64 FIXING BRACKET
部品番号: 02 44 000 0009
ピンシュラウド
HAR-BUS 64 SHROUD LP-DICKE2.8
部品番号: 02 44 000 0007
クリンプコンタクト
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel
部品番号: 02 05 000 1511
ピンシュラウド
HAR-BUS 64 SHROUD
部品番号: 02 44 000 0002
ピンシュラウド
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 6,4
部品番号: 02 44 000 0006
ピンシュラウド
HAR-BUS 64 SHROUD, fuer LP-DICKE 5,2
部品番号: 02 44 000 0004
ピンシュラウド
HAR-BUS REAR SHROUD
部品番号: 02 44 000 0001
オスコネクタ
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
部品番号: 02 01 160 2102
クリンプコンタクト
DIN-Sig.harbus64,C,F,PL2, 500ps/1reel
部品番号: 02 05 000 2512
メスコネクタ
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
部品番号: 02 02 160 2601
41 (41)
har-bus 64®
ハーティングは、160コンタクトを備える新しい下位互換性コネクタの開発により、VMEアーキテクチャの64ビット、データ転送速度160 MB/s (VME 64x)への拡張において重要な役割を果たしました。
下位互換性
har-bus®64メスコネクタの設計は、5列および3列の標準オスコネクターを接続することができます。このような後方互換性により、ユーザは徐々に上位のパフォーマンス・クラスに到達でき、同時に既存のドーター・カードを技術的要求の低いスロットで使用することができます。
その他のソリューションとリソース
説明
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス