DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
部品番号: 02 05 000 2511
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® 64 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト |
---|---|
製造工程 | スタンプコンタクト |
梱包内容 | 5000 リール状コンタクト |
導体断面積 | 0.09 ... 0.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 20 |
ワイヤー外径 | 0.7 ... 1.5 mm |
定格電流 | ≤ 1.5 A |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 3.5 ... 4 mm |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 61076-4-113に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Ni 結線側 | |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
仕様 | IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ) |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 1,260 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140000391 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ