Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
パフォーマンスレベル | 2|IEC 61076-4-113に準拠 | 2|IEC 61076-4-113に準拠 |
嵌合回数 | ≥ 250 | ≥ 250 |
定格電流 | ≤ 1.5 A | ≤ 1.5 A |
ワイヤー外径 | 0.7 ... 1.5 mm | 0.7 ... 1.5 mm |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
導体断面積 | 0.09 ... 0.5 mm² | 0.09 ... 0.5 mm² |
バージョン | ||
詳細 | 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。 | |
梱包内容 | 5000 リール状コンタクト | シングルコンタクト |
製造工程 | スタンプコンタクト | スタンプコンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト | メスコンタクト |
材質 | ||
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト | クリンプコンタクト |
カテゴリ | コンタクト | コンタクト |
製品シリーズ | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,440,204.00 | 27,440,204.00 |
正味重量 | 1,260 g | 0.14 g |
GTIN | 5713140000391 | 5713140000414 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 1 | 1,000 |
仕様および認証 | ||
仕様 | IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ) | IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ) |