HAR-BUS REAR SHROUD
部品番号: 02 44 000 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® 64 |
アクセサリータイプ | ピンシュラウド |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
---|---|
基板厚さ | 3.4 mm ±0.3 |
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | RAL 7032 (ぺブルグレー) |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
---|
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 6.54 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140000513 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ