基板用コネクタ
機器とアプリケーションは益々小さくコンパクトになっています。そのためハーティングでは、PCBへの接続に必要な様々なサイズとアプリケーションに対応するソリュそのためハーティングでは、基板への接続に必要な様々なサイズとアプリケーションに対応するソリューションを提供しています。ーションを提供しています。
革新的で多用途な基板用コネクタで、ハーティングは長年にわたり世界をリードしてきました。 1つの基板から別の基板への接続については、当社は、旧来のDIN 41612レールを中心とした信頼性の高い幅広い製品群で知られています。ハーティングは革新的な技術で小型化のトレンドに対応し、PCB接続の様々な寸法や用途に対応するhar-flexのような新しいソリューションを開発しました。
従来の基板用コネクタに加え、HARTINGはRJ45、ix Industrialまたは丸型コネクタなど、あらゆる用途に必要なIP保護クラスのPCBソケットを提供しています。すべてのコネクタは、標準的な接続技術を使用して組み立てることができます。
エキスパートから学ぶ
最新情報を入手し、学ぶ:2024年2月の年次Webセミナー、ハーティング産業イーサネットウィークの全録画をご覧ください。
リソース
基板間コネクタは、PBCから他のPCBへの電気的接続を提供します。適切な接続を選択するための関連要因には、極数、幾何学的サイズ、電流、電圧、伝送速度などの伝送量が含まれます。さらに、最適なインターフェイスを実現するためには、プリント基板の配置が決め手となります。ハーティングは、拡張カード、メザニン、マザーカードからドーターカード、さらにリボンケーブル接続など、あらゆる基板配置のソリューションを提供します。
基板対ケーブルコネクタ
基板からケーブルへの接続は、PCB基板対ケーブル接続は、PCBからデバイスへの電気的接続を指します。からデバイスへの電気的接続を指す。こうして、デバイスの外の世界との接続が確こうして、デバイス外の世界との接続が確立されます。立される。通常、デバイス・ソケットと呼ばれるインターフェイスは、ほとんどの場合、プリント基板にはんだ付けされ、対応するケーブルコネクタでデバイスの外部に接続されます。インターフェースの種類は、伝送する電気ライフラインのデータ、信号、電力によって異なります。さらに、装置の使用環境も重要であり、液体や異物に対する保護、電磁波に対する保護など、関連する要件もあります。
端子台
基板端子台またはケーブル対基板コネクタは、基板と単線を接続する際の正しい選択です。1本の銅線であろうとケーブルハーネス全体であろうと、ケーブル対基板コネクタを使用することで、多くのアプリケーションで信号と電力の伝送のための信頼性の高い接続を実現することができます。プリント基板の単線配線の主な応用分野は、計測制御技術(MCR)とともに産業オートメーションであり、機械工学、電力工学、交通工学も含まれます。コントローラ、モータ、センサ、アクチュエータ、インターフェイスアセンブリーなどの電気・電子機器が使用されるすべての産業が対象です。
シリーズで探す
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス