基板対基板コネクタ
基板対基板コネクタは、PBCから他のPCBへの電気的接続を提供します。適切な接続を選択するための関連要因には、極数、幾何学的サイズ、電流、電圧、伝送速度などの伝送量が含まれます。さらに、最適なインターフェイスを実現するためには、プリント基板の配置が決め手となります。ハーティングは、拡張カード、メザニン、マザーカードからドーターカード、さらにリボンケーブル接続など、あらゆる基板配置のソリューションを提供します。
リソース
har-modular®構成ツール
独自仕様に構成! モジュラーPCBコネクタシリーズ HARTING har-modular® データ、信号、電力の組み合わせは10億通り以上。
拡張カード接続
拡張カードとは、2枚以上のプリント回路基板を1つの平面に隣接して配置することを指す。必要なコネクタはアングルバージョンと呼ばれます。コンタクトはプリント基板に垂直に取り付けられ、90度角を成します。この配置では、コネクタはプリント基板の端のひとつに配置され、嵌合面はプリント基板の外側を向きます。
メザニン接続
メザニンは、2つ以上のプリント基板を少なくとも部分的に平らに重ねて配置することを指す。どちらのコネクタもプリント基板の平らな面から垂直に突き出ており、その間を接続します。この距離は、両コネクタの高さと、オーバーメイト可能範囲によって決定されます。
マザーボード対ドーターカード接続
マザーボード対ドーターカードは、2枚以上のプリント基板のうち、1枚がもう1枚のプリント基板の表面に対して垂直になるような配置を指します。この配置では、1つのコネクタがプリント基板に垂直に配置され、プリント基板の表面上にほぼ自由に配置できます。第2または追加のプリント基板のコネクタは、プリント基板の端に90度の角度をつけた設計になっています。この配置は、大きなプリント基板がマザーカードとなり、その上にドーターカードがラックレールを介して垂直に挿入されるラックでよく使われます。
ケーブル経由
リボンケーブルは、プリント基板同士を接続する際に、コネクタとコネクタの接続では距離が長すぎる場合に使用されます。リボンケーブルは、両方のボードの配線が可能で、別の接続が不可能な場合にも使用できます。
プロダクト・マネージャーや識者から学ぶ
年次デジタル・カンファレンス ハーティング産業用イーサネットウィークにスポットライトを当てた。 IIoT、テクノロジー・トレンド, 設置 及び 装置設計.2024年2月に開催された第3回ハーティング産業用イーサネットウィークの刺激的なセッションの全録画をご覧ください。
シリーズで探す
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス