SEK
圧接コネクタ(略称、IDC)は、デバイスメーカーが離れた2枚以上のPCBを接続する場合に理想的なソリューションです。標準のメザニンやマザー/ドーターカードの配列ではもはや不十分な場合に、IDCはリボンケーブルで信頼性の高い接続性提供します。
シリーズハイライト
フィルター
製品 0
商品は見つかりませんでした。
リボンケーブル用IDC圧接コネクタ
ハーティングは、様々な部門全体でのケーブルと基板の接続用に設計されたリボンケーブル用圧接コネクタを幅広く提供しています。ハーティングは、各IDCコネクタを適切なケーブルタイプと共に、お客様のカスタム要件に合わせて調整し、実装と倉庫管理を簡易化します。半田接続(マニュアル、ウェーブ、リフロー半田)、プレスフィット技術といった、様々な接続技術の基板用コネクタが用意されています。コンタクト数6〜64の様々なタイプがあります。ケーブルコネクタは、デバイス内での使用やデバイス間の接続に適しています。そのため、IDCコネクタはあらゆる用途に適した多様なソリューションを提供します。
ストレート型、90°アングル型コンタクトの両タイプをご用意。安定したロックレバーを使用して、オス/メスコネクタストリップをしっかり接続。メスコネクタはストレインリリーフ付きも用意。
高さ9.4mmの低背で省スペースが可能。限られたスペースでも確実な接続も保証。
スルーホール・リフロー半田に適したコネクタは耐熱性プラスチック(PCT)製。
& テープ& リール包装のため、IDCコネクタは自動組立工程に導入でき、他のSMD部品と一緒に加工することができます。これにより基板組み立てプロセスが簡略化され、処理コストが削減されます。
リボンケーブルを直接回路基板に接続することで、複雑なプラグイン不要の費用対効果に優れたソリューションが可能になりました。ハーティングはこの目的用に2列および4列の基板用コネクタを提供しています。
その他のソリューションとリソース
説明
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス