基板対ケーブルコネクタ
基板対ケーブルコネクタソケットは、産業機器の外部ケーブルコネクタと基板間のギャップを埋めます。これらのコネクタソケットは、安全で効率的な接続を可能にし、データ、信号、電力をデバイスPCBと他のデバイス、センサ、その他の産業用アプリケーションとの間でシームレスに流すことができます。ハーティングのケーブル対基板接続は過酷な環境向けに設計されており、厳しい条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。さまざまなIP保護等級、360°シールド、堅牢なTHRコンタクトも、&、最適化された設計として標準装備されています。機械、ロボット、その他の産業機器を問わず、HARTINGのケーブル対基板コネクタは信頼性の高い接続ソリューションを提供します。
リソース
データコネクタ
データコネクタは、外部デバイスとプリント基板(PCB)間のギャップを埋める極めて重要な役割を果たします。これらのコネクタは、デジタル信号のシームレスな伝送を容易にし、産業用アプリケーション内での信頼性の高い通信を保証します。ハーティングのデータコネクタは堅牢性と精度を重視して設計されており、厳しい環境下でも確実な接続が可能です。高速データ伝送、イーサネット通信、IoT接続など、ハーティングのデータコネクタは効率的なデータ交換のためのバックボーンを提供します。
電力および信号用コネクタ
電源コネクタと信号コネクタは、外部電源と制御信号をプリント基板に接続するために不可欠な部品です。これらのコネクタは、効率的な配電を可能にし、デバイスへの必要な電圧と電流を供給を保証します。ハーティングの電力および信号用コネクタは、耐久性に優れ、厳しい産業環境に適しています。モータ制御、センサインターフェイス、照明アプリケーションのいずれにおいても、ハーティングの電力および信号用コネクタは信頼性の高い性能を提供します。
ハイブリッドコネクタ
ハイブリッド・コネクタは、電力とデータ伝送の両方の長所を兼ね備えています。これらの多用途コネクターは、1つのインターフェイスで電源、信号、データの同時伝送を可能にし、OCA-One Cable Automationのイニシアチブをサポートします。ハーティングのハイブリッドコネクタは、ロボット、オートメーション、医療機器など、スペースが限られている用途に最適です。コンパクトな設計と高い嵌合サイクルにより、ハーティングのハイブリッドコネクタは、取付スペースを最小限に抑えながらシームレスな接続を実現します。
プロダクト・マネージャーや識者から学ぶ
年次デジタル・カンファレンス ハーティング産業用イーサネットウィークにスポットライトを当てた。 IIoT、テクノロジー・トレンド, 設置 及び 装置設計.2024年2月に開催された第3回ハーティング産業用イーサネットウィークの刺激的なセッションの全録画をご覧ください。
シリーズで探す
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス