DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single
部品番号: 02 05 000 1513
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® 64 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メスコンタクト |
---|---|
製造工程 | スタンプコンタクト |
詳細 | 注意:シングルコンタクトは修理およびメンテナンスのみにおすすめします。連続生産には同一のリール状コンタクトをおすすめします。 |
梱包内容 | シングルコンタクト |
導体断面積 | 0.09 ... 0.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 20 |
ワイヤー外径 | 0.7 ... 1.5 mm |
定格電流 | ≤ 1.5 A |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
ストリップ 長さ | 3.5 ... 4 mm |
パフォーマンスレベル | 1 |
IEC 61076-4-113に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Ni 結線側 | |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
仕様 | IEC 61076-4-113 (コンプリメンタリ) |
---|
梱包寸法 | 1,000 |
---|---|
正味重量 | 0.06 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140000384 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ