製品カテゴリー
ハイブリッドパネルフィードスルー
電力と信号
フィルター
製品 45
Relevance
インサート
M23 P 4+3+PE Female -C
部品番号: 09 15 608 3101
インサート
M23 P 4+3+PE Male -C
部品番号: 09 15 608 3001
保護カバー
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
部品番号: 09 15 600 9102
インサート
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
部品番号: 09 15 609 3001
インサート
M23 P 5+3+PE Female -C (A)
部品番号: 09 15 609 3101
インサート
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
部品番号: 09 15 609 3111
インサート
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
部品番号: 09 15 609 3011
ケーブルコネクタ, パネルフィードスルー
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 861 2825
クリンプコンタクト
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6121
クリンプコンタクト
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6222
クリンプコンタクト
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6101
クリンプコンタクト
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6201
クリンプコンタクト
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6221
クリンプコンタクト
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6122
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front M20x1,5
部品番号: 09 15 600 0303
パネルフィードスルーハウジング
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
部品番号: 09 15 600 0310
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Back M25x1,5
部品番号: 09 15 600 0308
パネル取付けハウジング
M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm
部品番号: 09 15 600 0912
パネルフィードスルーハウジング
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
部品番号: 09 15 600 0311
パネル取付けハウジング
M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm
部品番号: 09 15 600 0902
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front M25x1,5
部品番号: 09 15 600 0313
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front 2,7mm
部品番号: 09 15 600 0301
パネル取付けハウジング
M23 P HBM Front 3,2mm
部品番号: 09 15 600 0302
クリンプコンタクト
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6102
クリンプコンタクト
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
部品番号: 09 15 600 6202
パネルフィードスルー
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
部品番号: 21 46 359 6610
パネルフィードスルー
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
部品番号: 21 46 359 6602
パネルフィードスルー
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
部品番号: 21 46 359 5602
パネルフィードスルー
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
部品番号: 21 46 359 5610
パネルフィードスルーハウジング
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
部品番号: 21 17 200 6100
インサート
M17 Insert 5+3+PE, crimp,female
部品番号: 21 17 530 0000
インサート
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
部品番号: 21 17 529 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
部品番号: 21 17 061 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
部品番号: 21 17 063 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
部品番号: 21 17 062 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
部品番号: 21 17 064 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
部品番号: 21 17 065 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
部品番号: 21 17 066 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
部品番号: 21 17 069 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE ,0,75-1,0mm²
部品番号: 21 17 070 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
部品番号: 21 17 071 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,1,5mm²
部品番号: 21 17 072 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²
部品番号: 21 17 067 0000
クリンプコンタクト
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
部品番号: 21 17 068 0000
保護カバー
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
部品番号: 21 17 000 0002
45 (45)