Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
部品番号: 21 46 359 5610
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
部品番号: 21 46 359 5610
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ サイズ15 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 導体付き |
フロント取付け用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 3 |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | トグルロック |
梱包内容 | ロックナットを含む |
導体断面積 | 2.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 14 |
定格電圧(信号) | 63 V AC/DC |
定格電圧(パワー) | 600 V AC |
汚染度 | 3 |
定格電流(信号) | 10 A |
定格サージ電圧(信号) | 1.5 kV |
定格電流(パワー) | 16 A |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP67 |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
導体長 | 100 cm |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 銀メッキ |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-2-116 |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 228 g |
原産国 | チェコ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140229112 |
eCl@ss | 27,440,103.00 |
前へ
次へ