M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm
部品番号: 09 15 600 0912
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | アングル型 |
回転式 |
サイズ | M23 |
---|---|
固定具 | 固定穴4x 3.2 mm |
ロックタイプ | ねじロック |
ComLock迅速ロック |
前へ
次へ
部品番号: 09 15 600 0912
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | フード/ハウジング |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
名称 | Power |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | アングル型 |
回転式 |
サイズ | M23 |
---|---|
固定具 | 固定穴4x 3.2 mm |
ロックタイプ | ねじロック |
ComLock迅速ロック |