M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
部品番号: 21 17 064 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
部品番号: 21 17 064 0000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コンタクト |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
コンタクトのタイプ | クリンプコンタクト |
ジェンダー | メス |
---|---|
製造工程 | 切削コンタクト |
導体断面積 | 0.25 ... 0.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 20 |
ストリップ 長さ | 5 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
---|---|
表面 (コンタクト) | 金メッキ |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 0.14 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140819801 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
前へ
次へ