M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
部品番号: 21 17 529 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
部品番号: 21 17 529 0000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
0
概要
製品詳細
カテゴリ | インサート |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M17 |
名称 | Power |
エレメント | インサート |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
コンタクト数 | 9 |
シグナルコンタクト数 | 5 |
パワーコンタクト数 | 3 |
特殊コンタクト数 | 1 |
特殊コンタクトの仕様 | PEコンタクト |
定格電流(信号) | 3.6 A |
---|---|
定格電圧(信号) | 60 V |
定格サージ電圧(信号) | 1.5 kV |
汚染度(信号エリア) | 3 |
定格電流(パワー) | 14 A |
定格電圧(パワー) | 630 V |
定格サージ電圧(パワー) | 6 kV |
汚染度(パワー) | 3 |
定格電圧、UL準拠(信号) | 60 V |
UL準拠の定格電圧(電力) | 600 V |
定格電圧、CSA準拠(信号) | 60 V |
CSA準拠の定格電圧(電力) | 600 V |
使用温度範囲 | -40 ... +125 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(インサート) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
仕様 | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
UL / CSA | |
認証 | CE |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140819429 |
ETIM | EC003557 |
eCl@ss | 27,440,223.00 |
前へ
次へ