M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 861 2825
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
部品番号: 21 03 861 2825
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | Power |
エレメント | ケーブルコネクタ |
パネルフィードスルー | |
仕様 | リア取付け用 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | メス |
シールド | シールド付き |
コンタクト数 | 8 |
データコンタクト | 4 |
パワーコンタクト数 | 4 |
コーディング | Yコード |
ロックタイプ | ねじロック |
PushPull | |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
詳細 | Fast Ethernetアプリケーション専用 |
定格電流 | 6 A |
---|---|
定格電圧 | 50 V |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
汚染度 | 3 |
定格電流 | 0.5 A |
過電圧カテゴリ | III |
絶縁抵抗 | >108 Ω |
接触抵抗 | ≤ 10 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
ケーブル径 | 5.7 ... 8.8 mm |
絶縁グループ | I (600 ≤ CTI) |
材質 (インサート) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
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
仕様 | IEC 61076-2-113 |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 54.75 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140227415 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27,440,116.00 |
前へ
次へ