製品カテゴリー
データパネルフィードスルー

フィルター

製品 11

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
パネル取付けハウジング

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip

部品番号: 09 57 411 0501 201

ロングバージョン, LCおよびRJ45トランシーバー用PushPull材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
コネクタ

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE

部品番号: 33 11 000 0179 000

インサートプレスフィット接続

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
コネクタ

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter

部品番号: 09 57 468 0501 000

パネルフィードスルーセットコンタクト: 2Easy InstallPushPull材質: メタル保護等級: IP65

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
コネクタ

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

部品番号: 33 11 000 0180 000

インサート半田端子

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
コネクタ

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

部品番号: 09 57 467 0005 000

パネルフィードスルーコンタクト: 4サイズ: 3 A材質: 亜鉛ダイカスト粉体塗装保護等級: IP65, IP67

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
パネル取付けハウジング

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

部品番号: 09 57 411 0501 200

ショートバージョン, LCトランシーバーのみPushPull材質 (フード/ハウジング): サーモプラスチック

Han PushPull SCRJ metal PFT
コネクタ

Han PushPull SCRJ metal PFT

部品番号: 09 35 242 0313

パネルフィードスルー AIDA適合コンタクト: 2PushPull材質: 亜鉛ダイカストニッケルメッキ保護等級: IP65, IP67

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
コネクタ

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

部品番号: 09 57 468 0500 000

パネルフィードスルーセットコンタクト: 2Easy InstallPushPull材質: メタル保護等級: IP65

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
コネクタ

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF

部品番号: 09 57 467 0004 000

パネルフィードスルーコンタクト: 4サイズ: 3 A材質: 亜鉛ダイカスト粉体塗装保護等級: IP65, IP67

Han PushPull SCRJ WDF coupling
コネクタ

Han PushPull SCRJ WDF coupling

部品番号: 09 35 242 0333

パネルフィードスルー AIDA適合コンタクト: 2PushPull材質: サーモプラスチック保護等級: IP65, IP67

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
保護カバー

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

部品番号: 09 57 411 0501 202

機器側用保護等級: IP65, IP67

11 (11)