データ用パネルフィードスルー
現代の産業とテクノロジーのダイナミックな状況において、データ用パネルフィードスルーは重要なコンポーネントとして浮上します。その主な機能は、データケーブルのシームレスな接続を容易にすることであり、必要不可欠な電気的絶縁を維持しながら、パネルやエンクロージャを通すことができるようにすることです。ファクトリーオートメーション、電気通信インフラ、オーディオ/ビデオアプリケーションのいずれにおいても、データ用パネルフィードスルーは、効率的なデータフローを確保する上で極めて重要な役割を果たします。
これらのフィードスルーは強固なシールドを誇り、電磁干渉から効果的に保護します。RJ45やM12などの多様なコネクタタイプは、さまざまなデータ・プロトコルに対応し、特定の通信ニーズに応えます。フロントマウント、リアマウントを問わず、データ用パネルフィードスルーは過酷な環境条件に耐えるよう細心の注意を払って設計されており、今日の相互接続された世界において不可欠な存在となっています。
リソース
産業用イーサネット
産業用イーサネット用パネルフィードスルーは、現代の産業用セットアップにおいて極めて重要な役割を果たしています。これらのフィードスルーは、データケーブルのシームレスな接続を容易にし、必要不可欠な電気的絶縁を維持しながら、パネルやエンクロージャを通ることができるようにします。産業用イーサネット・フィードスルーは、ファクトリーオートメーション、電気通信、オーディオ/ビデオアプリケーションのいずれにおいても、信頼性の高いデータ伝送を実現します。
光ファイバー
光ファイバーパネル用フィードスルーは、重要なアプリケーションにおける高速データ伝送に不可欠です。これらのフィードスルーにより、密閉性を保ちながら光ファイバーをパネルに通すことができます。産業オートメーション、データセンター、またはプロセス制御のいずれにおいても、光ファイバーフィードスルーは信頼性の高い通信を保証します。
シングルペアイーサネット
シングルペアイーサネットは、1対の銅線によるデータ伝送と電力供給を組み合わせることで、通信に革命をもたらします。これらのフィードスルーは、スマート工場やIIoTアプリケーションの効率的な接続を可能にします。SPEを使用することで、リアルタイムのデータ伝送、システムコストの削減、設置の簡素化を実現できます。
シリーズで探す
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス