Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
部品番号: 09 57 468 0500 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
部品番号: 09 57 468 0500 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | LC duplex |
エレメント | パネルフィードスルーセット |
コンタクトの説明 | マルチモード |
フード/ハウジングの説明 | Easy Install |
コンタクト数 | 2 |
---|---|
ロックタイプ | PushPull |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 200 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
材質 (フード/ハウジング) | メタル |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 27 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223790 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ