SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
部品番号: 33 11 000 0180 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
部品番号: 33 11 000 0180 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | PushPull XS SFP |
エレメント | インサート |
結線方式 | 半田端子 |
---|---|
ロックタイプ | PushPull |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 50 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 4.48 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140224018 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ