Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
部品番号: 09 57 467 0004 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
部品番号: 09 57 467 0004 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | LC duplex |
エレメント | パネルフィードスルー |
コンタクトのタイプ | LCコンタクト |
コンタクトの説明 | マルチモード |
サイズ | 3 A |
---|---|
コンタクト数 | 4 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
認証 | DNV GL |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 50 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140072664 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ