PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
部品番号: 09 57 411 0501 200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
部品番号: 09 57 411 0501 200
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | PushPull XS SFP |
フード/ハウジングのタイプ | パネル取付けハウジング |
フード/ハウジングの説明 | ショートバージョン |
LCトランシーバーのみ |
ロックタイプ | PushPull |
---|
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 50 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 6 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140224070 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27,440,202.00 |
前へ
次へ