PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
部品番号: 09 57 411 0501 202
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
部品番号: 09 57 411 0501 202
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | PushPull XS SFP |
アクセサリータイプ | 保護カバー |
アクセサリーの説明 | 機器側用 |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
---|---|
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 50 |
---|---|
正味重量 | 4.9 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140235830 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ