Han PushPull SCRJ WDF coupling
部品番号: 09 35 242 0333
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Han PushPull SCRJ WDF coupling
部品番号: 09 35 242 0333
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | SCRJ |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | AIDA適合 |
コンタクトのタイプ | SCコンタクト |
特長 | 直観的なロック機構 |
シールド | シールドなし |
---|---|
コンタクト数 | 2 |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | コンタクトなし |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ナフタリン |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 嵌合面 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 15.62 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140054448 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ