electronica 2024
Gelecek elektrikli ve bağlantılı! Electronica 2024, 'Tamamen Elektrikli Topluma Yol Açmak' sloganı altında öncü teknolojik çözümler sunuyor. A2 salonu, 103 numaralı standımızda bizi ziyaret edin ve konektörlerin teknik altyapı için ne kadar önemli olduğunu keşfedin.
Tamamen Elektrikli Toplumu Birbirine Bağlamak - HARTING electronica 2024'te
Tüm Elektrik Toplumunda, yaşamın tüm alanlarının kapsamlı bir şekilde elektriklendirilmesi ve ağa bağlanması merkezi bir rol oynamaktadır. Bu gelişme, teknik altyapıya yeni talepler getirmekte ve konektörler temel bileşenler olarak daha fazla odak noktası haline gelmektedir.
Tüm Elektrik Toplumu için bağlantı çözümlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. Konektörler, ağa bağlı genel bir sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Bu ancak tüm sistemler birbiriyle iletişim kurarsa işe yarayabilir - ve bu da çözümler gerektirir. Bu, tamamen elektrikli ve ağ bağlantılı bir toplumun gerekliliklerini yerine getirmenin ve sınırlı kaynakların verimli kullanımına katkıda bulunmanın tek yoludur.
Event details
Tarihler: 12 - 15 Kasım 2024
Konum: Am Messesee 2, 81829 Münih
Stand: Salon A2, Stand 103
Tüm Elektrik Toplumunu Birbirine Bağlamak
Sürdürülebilir bir geleceğe giden yola hoş geldiniz: İklim açısından nötr bir gelecek için elektrikli, dijital bir dünyanın büyük resmini bizimle birlikte keşfedin.
Endüstriyel cihazlar için bağlantı - Easy-2-Design
Günümüzün hızlı tempolu dünyasında verimlilik başarının anahtarıdır. Easy-2-Design, özelleştirilmiş ürünler geliştirmeyi daha hızlı ve kolay hale getirir. Konfigüratörlerimiz ve modüler ürünlerimiz fikirlerinizi hızlı bir şekilde hayata geçirmenizi sağlar. Yapay zekanın konnektör geliştirme sürelerini büyük ölçüde azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini ve elektrikli bir dünyada verileri & gücü tam anlamıyla birbirine bağlamaya yönelik en yeni çözümleri keşfedin.
Ya da geliştirmeyi bize bırakın ve uzmanlığımızdan yararlanın. Karmaşık bileşenleri doğrudan 3D yapılara entegre etmeye yönelik 3D-MID teknolojimizde olduğu gibi.
Endüstriyel cihazlar için bağlanabilirlik - Geleceğin Endüstriyel İletişimi
Endüstriyel uygulamalarda veri aktarımında yeni standartlar için yeniliklerimizi deneyimleyin ve çözümlerimizin esnek, akıllı iletişimi nasıl sağladığını görün.
Enerji Sektörü için Çözümler
Yeni, biyo-bazlı plastiklerin kullanımı ilk kez CO2 ayak izinin önemli ölçüde azaltılmasını mümkün kılmaktadır. Bu malzemeler çevresel etkiyi en aza indirmeye ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmeye yardımcı olur. Enerji sektöründe ürünlerimiz, daha yeşil bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olan verimli ve çevre dostu teknolojiler sunmaktadır.
Sektör Mobilitesi için Çözümler
Geleceğin mobilitesi elektriklidir. HARTING, elektromobilite alanında yüksek performanslı şarj kabloları ile bu vizyonun gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Modüler konnektörlerimiz, örneğin batarya sistemleri söz konusu olduğunda yüksek derecede esneklik ve gelecekte uygulanabilirlik de sunar.
Elektrifikasyona yönelik teknolojimizle tarım sektörünü de destekliyoruz.