PCB konnektörleri
Cihazlar ve uygulamalar her geçen gün daha küçük ve kompakt bir hal alıyor. Bu nedenle HARTING, PCB'lere bağlanma ihtiyacı bulunan çeşitli boyutlar ve uygulamalar için çözümler sunmaktadır.
Yenilikçi ve çok yönlü PCB konnektörleri yelpazesiyle HARTING, uzun yıllardır lider bir küresel tedarikçi olmuştur. Bir PCB'den diğerine bağlantılar için, klasik DIN 41612 rayı etrafında merkezlenen güvenilir ve geniş ürün yelpazemizle tanınıyoruz. HARTING, minyatürleştirme eğilimine yeniliklerle yanıt veriyor ve PCB bağlantılarının çeşitli boyutları ve uygulamaları için har-flex gibi yeni çözümler geliştirdi.
Klasik PCB konnektörlerine ek olarak HARTING, gerekli IP koruma sınıfındaki her uygulama için RJ45, ix Endüstriyel veya dairesel konnektörler gibi çok yönlü bir PCB soketi yelpazesi de sunmaktadır. Tüm konnektörler standart bağlantı teknolojileri kullanılarak monte edilebilir.
Uzmanlarımızdan öğrenin
Güncellenin ve öğrenin: 2024 Şubat tarihleri arasında yıllık dijital konferansımız HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın tüm kayıtlarını izleyin.
Kaynaklar
Kart-kart konnektörleri
Karttan karta konektörler PBC'lerden diğer PCB'lere elektrik bağlantısı sağlar. Doğru bağlantıyı seçmek için ilgili faktörler arasında kutup sayısı, geometrik boyut, akım, voltaj veya veri hızı gibi iletilecek miktarlar yer alır. Buna ek olarak, PCB'lerin birbirlerine göre düzenlenmesi optimum arayüz için belirleyicidir. HARTING, tüm olası PCB düzenlemeleri için çözümler sunar - genişletici kart, mezzanine, ana karttan yavru karta ve ayrıca şerit kablo bağlantıları.
Kart-kablo konnektörleri
Karttan kabloya bağlantı, PCB'den bir cihazın dışına elektrik bağlantısını ifade eder. Böylece dış dünyayla, cihazın dışıyla bağlantı kurar. Genellikle cihaz soketi olarak adlandırılan arayüz, çoğu durumda PCB'ye lehimlenir ve ilgili bir kablo konektörü ile cihazın dışına bağlanır. Arayüz tipi, iletilecek elektriksel yaşam hattı verilerine, sinyallerine veya gücüne bağlıdır. Ayrıca, cihazın çalışma ortamı ve buna bağlı olarak sıvılara ve yabancı cisimlere karşı koruma ve elektromanyetik radyasyona karşı koruma gereklilikleri de önemlidir.
PCB klemensleri
PCB terminal blokları veya kablodan karta konektörler, PCB'leri ve tek kabloları bağlamak söz konusu olduğunda doğru seçimdir. İster tek bir bakır tel ister tüm bir kablo demeti olsun, telden karta konektörler çok sayıda uygulamada sinyal ve güç iletimi için güvenilir bağlantılar gerçekleştirmek üzere kullanılabilir. Baskılı devre kartlarının tek telli kablolaması için merkezi uygulama alanı, ölçüm ve kontrol teknolojisi (MCR) ile birlikte endüstriyel otomasyondur, aynı zamanda makine mühendisliği, güç mühendisliği ve trafik mühendisliğidir. Kontrolörler, sürücüler, sensörler, aktüatörler ve arayüz tertibatları gibi elektrikli ve elektronik cihazların kullanıldığı tüm endüstriler ele alınmaktadır.
Yapılandırıcılar
Serilere göre keşfedin
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti